Büyük işler için minyatür sensörler
Büyük işler için minyatür sensörler

Dar koşullar için ekstra küçük tasarımlar

Endüstriyel otomasyon, montajların minyatürleştirilmesini arttırmayı gerektirir. Bu, küçük ve hafif, ancak mümkün olduğu kadar güçlü olan bileşenleri de gerektirir. Balluff'un minyatür sensörleri bu talepleri karşılar.

Maksimum performansa sahip mini tasarımlar sayesinde, birçok uygulamayı mümkün kılmak için büyük ölçüde tasarım özgürlüğü sağlarlar. Senin için bu, daha fazla esneklik demek.

Balluff, tüm çalışma prensiplerine sahip mini sensörler sağlar: Endüktif, fotoelektrik, manyetik, kapasitif ve ultrasonik. Her sensör teknolojisi için kompakt endüktif bağlayıcılar, yerden tasarruf sağlayan fieldbus modülleri ve mini versiyonlarda RFID mevcuttur.

Ürünlerimiz arasında fabrika otomasyonu için mükemmel olan mini sensörler ve kompakt bağlantı teknolojisi bulunur. Özellikle robotiklerde, üretim hatlarında veya taşıma uygulamalarında, örneğin, düşük devir, hızlı çevrim süreleri için anahtar gerekliliktir. Ayrıca, kompakt tasarımdan tasarruf edilen alan, sıkıca paketlenmiş bir çalışma alanında manevra için daha büyük alan sağlar.

Balluff'un minyatür sensörleri yüksek hassasiyet garanti eder ve gerekli güvenilirliği sağlar.

Kompakt ve güçlü mini sensörler

  • Endüktif mini-sensörler

    Zorlu ortamlarda konum algılaması için güçlü ve kompakt

    Endüktif mini sensörler zorlu ortamlarda ve en dar alanlarda konum algılamayı garanti eder. Bunun nedeni elektroniklerinin tamamen entegre olması, harici amplifikatörleri gereksiz kılmasıdır.
    0,7 g'lık düşük ağırlığı, aşırı ivmelenmelere izin verir. Seç ve Yerleştir sonucu elde etmek kolaydır.

    Balluff'un endüktif mini sensörlerinin kurulumu kolaydır ve ayrıca ince montajlara tam olarak entegre edilebilir. Sonuç olarak, onları daha önce hiç bir sensör için yer bulunmayan konum algılaması için kullanmak mümkündür. Ve montajların boyutları daha da azaltılabilir.

    Minyatür ve ince tasarımlar

    Balluff, özellikle küçük çapta mini sensörler sağlar: 3 mm, 4 mm ve 5 mm. Sadece 6 mm dış gövde uzunluğuna sahip kompakt mini sensörlerimiz piyasadaki en kısa endüktif sensörlerdir.

    Özellikler

    • Zorlu ortamlarda, en dar alanlarda, konum algılaması
    • Piyasadaki en kompakt mini sensörler: tamamen entegre edilebilir
    • Aşırı hızlanmalar için düşük ağırlık
    • Eşsiz ince ve rakipsiz kısa
    • Optimum fiyat/performans oranı

    Endüktif mini-sensörler
    Endüktif mini-sensör uygulamaları

    Endüktif mini sensörler, Seç ve Yerleştir uygulamalarında son derece hızlı ivmelenmelere izin verir.

  • Fotoelektrik mini-sensörler

    Çapı 3 mm'ye varan küçük parçaları algılar

    Balluff'un fotoelektrik mini sensörleri, küçük parçaların hassas alanda sınırlı bir alanda tespit edilmesi gerekiyorsa ve uzun menziller önemliyse doğru seçimdir. Bunun nedeni, bir milimetreden daha az olan ve üç metreye kadar mesafelere kadar kesinlikle güvenilir bir şekilde çalışmasıdır.
    Geniş ürün yelpazesi ile tüm uygulamalar için güvenilir bir çözümdür ve tasarımda büyük bir özgürlük sunar.

    Gelişmiş lazer teknolojisi, homojen kırmızı ışık veya yenilikçi pinpoint teknolojisi, yüksek işlem doğruluğu anlamına gelir. Arka plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler engelleyici etkileri güvenilir şekilde ortadan kaldırır.

    Fotoelektrik mini sensörlerimizin kullanımı son derece kolaydır.

    Özellikler

    • Uzun menziller: 3 mm'ye kadar
    • Çok çeşitli ürün modelleri
    • Yüksek işlem doğruluğu
    • Kolay çalıştırılır

    Fotoelektrik mini-sensörler

    Küçük parçaları belli bir mesafeden hassas bir şekilde tespit edin.

  • Kapasitif mini-sensörler

    Dış etkenlerden ve bir nesnenin özelliklerinden bağımsız olarak tüm malzemeleri tespit etme

    Kapasitif mini sensörler toz, yansımalar veya bir nesnenin özellikleri ve renginin sonucu etkileyebileceği zorlu ortamlarda ölçüm için doğru seçimdir.
    İstif yüksekliğini izler ve katı ve sıvıyı aşırı hassasiyetle algılar. 4 mm kalınlığa kadar cam veya plastik kap duvarları veya medya ile doğrudan temas halinde olabilirler.

    Kapasitif mini sensörlerin ince ayarı, ayrı bir sensör amplifikatörü aracılığıyla kolayca gerçekleştirilir.

    Teflon® algılama yüzeyi onları özellikle dirençli kılar ve sağlam paslanmaz çelik dış gövdeleri, zor koşullarda da mümkün kılar.

    Düz disk tasarımı nedeniyle özellikle az yer kaplar ve geniş bir anahtarlama mesafesi sunar.

    Özellikler

    • Genişletilmiş anahtarlama mesafesi
    • Zor koşullar için: Dayanıklı paslanmaz çelik dış gövde
    • Teflon®'dan yapılma aktif yüzey sayesinde çok sağlam
    • Tüm malzemeler için uygun
    • Ayrı kapasitif sensör amplifikatörü ile basit uzaktan ayarlama
    • 4 mm kalınlığa kadar konteyner duvarlarından veya doğrudan temas halinde hassas ölçüm

    Kapasitif mini-sensörler

    Kapasitif mini sensörler, toz, yansıma, renk ve özelliklerden bağımsız olarak nesneleri izler.

  • Manyetik mini-silindir sensörleri

    Tüm pnömatik silindirlerde güvenilir, aşınmayan pozisyon algılama

    Balluff, kısa stroklu silindirler ve mini kıskaçlar için güvenilir ve aşınmasız pozisyon tespiti için ideal çözümler sunar. Mini silindir sviçlerimiz özellikle kısadır ve piyasadaki en küçükler arasındadır. Son derece hassas bir anahtarlama noktasına sahiptirler, böylece kısa anahtarlama mesafelerinde bile maksimum sensör hassasiyetini garanti eder.
    Manyetik mini silindir sensörleri işlevsel güvenilirliği arttırır ve makinenin kullanılabilirliğini arttırır. Ve evrensel kullanım yalnızca birkaç farklı tipte garanti edilir.

    Yukarıdan da takılabilen C ve T slot'lar için özel tasarımlar mevcuttur.

    Özellikler

    • Tüm pnömatik silindirlerde güvenilir, aşınmayan pozisyon algılama
    • Evrensel kullanım yalnızca birkaç farklı tipte garanti edilir
    • Artan fonksiyonel güvenilirlik, daha yüksek makine kullanılabilirliği
    • Yukarıdan da takılabilen C ve T slot'ları için özel tasarımlar

    Manyetik mini-silindir sensörleri

    Mini silindir sensörleri işlevsel güvenilirliği arttırır ve makinenin kullanılabilirliğini arttırır.

  • Ultrasonik sensörler

    Mesafe ölçümü ve konum tespiti için evrensel kullanım

    Küboid dış gövde içerisindeki küçük ultrasonik sensörlerimiz özellikle yüksek çözünürlükle çalışır ve böylelikle tatmin edici performans sağlar.
    Zorlu ölçüm görevleri için, BUS R06K1..02/007 ve BUS R06K1..02/015 ayrıca bir ses aktarım bağlantısı ile donatılabilir. Bu, 5 mm'den daha büyük çaplara sahip deliklerde ve açıklıklarda ölçümleri mümkün kılar.

    BUS R06K1..02/015, kısa bir gecikme süresi ve yüksek 125 Hz anahtarlama frekansı ile etkileyicidir. Bu nedenle hızlı prosesleri güvenilir bir şekilde algılamak için idealdir.

    Ultrasonik sensörlerimizle, en dar alanlarda en fazla on sensörün aynı anda çalışması da mümkündür. Bunun nedeni serinin bir senkronizasyon girişi olmasıdır. Beş çalışma tarama aralığında anahtarlama çıkışı veya akım veya gerilim analog çıkışı bulunan çok çeşitli değişkenler, sensör ailesini neredeyse sınırsız uygulamalar için uygun hale getirir.

    Özellikler

    • Yüksek çözünürlük, yüksek doğruluk
    • Ölçüm aralığı 20 mm...1 m
    • Senkronizasyon girişi ile en dar alanlarda 10 sensöre kadar eşzamanlı çalışma
    • Beş çalışma tarama aralığı
    • Neredeyse sınırsız uygulamalar

    Ultrasonik mini- sensörler

    Ultrasonik mini sensörler mesafeleri ölçer ve pozisyonları hızlı ve güvenilir bir şekilde algılar.

  • Manyetik kodlu pozisyon ölçüm sistemi

    Kısa hareketler için mutlak ölçüm sistemi

    Yanlışlık ve tolerans değişimlerinin üretim kalitesi üzerinde olumsuz etkisi vardır. Doğrudan ölçüm sistemleri bu sorunu çözer. Geçerli konumu doğrudan taşıyıcı veya yük desteği üzerinde algılarlar.
    Balluff'un manyetik olarak kodlanmış BML-S1H konum ölçüm sistemi, tam olarak ve kesinlikle çok dinamik uygulamaları ölçer. Ve temassız çalışır ve bu nedenle aşınmaz. Kir veya sıcaklık gibi dış faktörler sorun yaratmaz.

    Rakipsiz küçük sensör kafası sayesinde sistem, doğrusal kılavuzlar, alma ve yerleştirme uygulamaları, sürücü geri bildirimi veya titreşim kaynağı için idealdir.

    Özellikler

    • Yüksek sistem doğruluğu ve çözünürlük
    • Bandı paralel veya dik olarak monte edilebilir
    • Sağlam metal dış gövdede minik tasarım
    • Temassız yapıda olduğundan aşınmaz
    • İnanılmaz derecede küçük sensör kafası

    Manyetik olarak kodlanmış konum ve açı ölçüm sistemleri

    Manyetik olarak kodlanmış BML-S1H konum ölçüm sistemi, tam olarak ve kesinlikle son derece dinamik toplama ve yerleştirme uygulamalarını ölçer.

  • Transfer sistemleri için endüstriyel RFID

    Küçük bileşenler yüksek veri güvenliği sunar

    BIS M Endüstriyel RFID transfer sistemleri için kullanılabilir. Kompakt bileşenleri yüksek veri güvenliği sağlar. Kurulumu kolaydır ve veri taşıyıcıları çelik olarak düz bir şekilde monte edilebilir.
    Kompakt köşe veri taşıyıcıları, ince hap şeklinde veri taşıyıcıları ve ince rod veri taşıyıcıları kullanıcılara büyük esneklik sunar. Uzaktan elektroniklere sahip antenler, kısıtlı koşullarda bile kullanım sağlar.

    Özellikler

    • Kompakt veri taşıyıcısı
    • Rakipsiz küçük anten, özellikle kısıtlı koşullar için tasarlar
    • Hızlı veri iletişimi, yüksek veri güvenliği
    • Yüksek esneklik

    Transfer sistemleri için kompakt bileşenler

    Endüstriyel RFID bileşenleri, yüksek veri güvenliği ve transfer sistemlerinde basit kurulum garanti eder.

  • Fieldbus dağıtıcılar ve sensör hub'ları

    IO-Link hızlı ve basit bağlantıyı garanti eder

    Mini sensörlere ek olarak, ince montajlar kompakt ve yüksek performanslı tasarımlarda bağlantı teknolojisine ihtiyaç duyar. Çünkü mini sensörlerin tasarım özgürlüğü ve esnekliği gerçekten bu şekilde kullanılabiliyor.
    Balluff, IO-Link tasarımlarında küçük master'lar, yerden tasarruf sağlayan pasif dağıtıcılar ve küçük valf uç konnektörleri şeklinde verimli ve uygun maliyetli çözümler sunar.

    IO-Link kablolama, test etme ve donanım ile ilgili iş ve masrafları azaltır. Basit, ekransız ve ekonomik standart kablolarla, mini sensörleri hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde monte edebilirsiniz. Mini sensörler, kontrolör üzerinden IO-Link bağlantı teknolojisi ile hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılandırılmıştır.

    Sürekli hata tanımlama, sistemlerinizin güvenilir şekilde çalışmasını sağlar, çünkü zamanında bakımı kolaylaştırır.

    Özellikler

    • Verimli ve ekonomik
    • Kablolama, test etme ve donanım ile ilgili iş ve masrafların azalması
    • Mini sensörlerin hızlı ve düşük maliyetli kurulumu
    • Denetleyici ile hızlı ve güvenilir yapılandırma
    • Sürekli hata tanımlama ile güvenilir sistem çalışması

    Yer tasarrufu sağlayan mini master

    IO-Link tasarımlarındaki fieldbus dağıtıcılar ve sensör hub'ları kablolama, test ve donanım ile ilgili iş ve masrafları azaltır.

  • Kompakt Endüktif bağlayıcılar

    Hızlı, temassız bağlantı için IO-Link bağlayıcı

    Kompakt 40x40 dış gövdesindeki Balluff'un endüktif IO-Link bağlayıcısı robotik için idealdir. Hızlı format değişikliklerini, aşınma özgürlüğünü ve büyük esnekliği bir araya getirir.
    Endüktif bağlayıcıya mekanik fiş bağlantısı gereksizdir, çünkü bu sinyalleri temassız olarak aktarırlar.

    Kompakt endüktif bağlayıcının IO-Link arayüzü kurulumu son derece basit hale getirir. Bunun nedeni, IO-Link'in hızlı bir şekilde kablolu olmasıdır.

    Özellikler

    • Temassız, kesinlikle güvenilir sinyal aktarımı
    • Mekanik aşınma olmaz, bu nedenle bakım gerektirmez
    • En iyi sinyal kalitesi
    • Hızlı format değişimi
    • IO-Link arayüzü sayesinde basit kurulum

    Kompakt Endüktif bağlayıcılar

    Endüktif IO-Link bağlayıcı, hızlı format değişikliklerini, aşınma özgürlüğünü ve robotik için yüksek esnekliği birleştirir.