BCC03EK - BCC M425-M424-3A-304-VX8434-050

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Dayanıklı çift uçlu kablo setlerimizle sinyaller, veriler ve güç sürekli ve güvenli bir şekilde aktarılabilir. Sektörünüzdeki uygulamanız için doğru bağlantıyı seçin. Çeşitli kablo tipleri ve fiş konnektörleri mevcuttur.

  • Temel özellikler
    Kablo
    PVC gray, 5 m, Drag chain compatible
    Bağlantı 1
    M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
    Bağlantı 2
    M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
    İletkenlerin sayısı
    4
    Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
    -40...105 °C
    Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
    5...105 °C
    Çalışma voltajı Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Nominal akım (40 °C)
    4.0 A
    IP derecesi
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Onay/Uyumluluk
    cULus, EAC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    CAD modelleri
    BCC03EK - BCC M425-M424-3A-304-VX8434-050
    Disposal
    PDF indir
    Ürün görünümü
    0.44 MB