BCC0HF7 - BCC M414-M415-M415-U2032-020

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Y dağıtıcılar, iki sinyali sahada birleştirme, bağlama veya ayırma işlemlerinde kullanılır. Farklı sağlam ve endüstri sınıfı dağıtıcı tasarımlarından birini seçin. Hızlı ve güvenilir bir bağlantı için.

  • Temel özellikler
    Bağlantı 1
    M12x1-Male, straight, 4-kutup, A-kodlu
    Bağlantı 2
    M12x1-Female, straight, 5-kutup, A-kodlu
    Bağlantı 3
    M12x1-Female, straight, 5-kutup, A-kodlu
    Çalışma voltajı Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Kablo
    PUR welding spark resistant Orange, 2.00 m, Drag chain compatible
    Nominal akım (40 °C)
    4.0 A
    Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
    -50...90 °C
    Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
    -25...90 °C
    IP derecesi
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Onay/Uyumluluk
    EAC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    CAD modelleri
    BCC0HF7 - BCC M414-M415-M415-U2032-020
    Disposal
    PDF indir
    Ürün görünümü
    0.02 MB