BCC0L1N - BCC M415-0000-1A-003-VX8434-002

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • Temel özellikler
    Bağlantı
    M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
    Kablo
    PVC gray, 0.20 m, Drag chain compatible
    İletkenlerin sayısı
    4
    İletken kesiti
    0.34 mm²
    Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
    -40...105 °C
    Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
    -5...105 °C
    Çalışma voltajı Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Nominal akım (40 °C)
    4.0 A
    IP derecesi
    IP67, IP68, IP69K
    Onay/Uyumluluk
    cULus, EAC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    CAD modelleri
    BCC0L1N - BCC M415-0000-1A-003-VX8434-002
    Disposal
    PDF indir
    Ürün görünümü
    0.01 MB