BCC0L3A - BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-100

  • Temel özellikler
    Bağlantı
    M12x1-erkek, düz, 5-pin, L-kodlu
    Kablo
    PUR gray, 10 m, Drag chain compatible
    İletkenlerin sayısı
    5
    İletken kesiti
    1.5 mm²
    Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
    -40...90 °C
    Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
    -30...90 °C
    Çalışma voltajı Ub
    60 VDC / 50 VAC
    Nominal akım (40 °C)
    16.0 A
    IP derecesi
    IP65, IP67, IP69K
    Onay/Uyumluluk
    CE, EAC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    Disposal
    PDF indir
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.18 MB
    Ürün görünümü
    0.01 MB