BCC0L6Y - BCC M314-M414-3E-304-PW3434-015

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Dayanıklı çift uçlu kablo setlerimizle sinyaller, veriler ve güç sürekli ve güvenli bir şekilde aktarılabilir. Sektörünüzdeki uygulamanız için doğru bağlantıyı seçin. Çeşitli kablo tipleri ve fiş konnektörleri mevcuttur.

  • Temel özellikler
    Kablo
    PUR welding spark resistant Orange, 1.50 m, Drag chain compatible
    Bağlantı 1
    M8x1-Female, straight, 4-kutup, A-kodlu
    Bağlantı 2
    M12x1-Male, straight, 4-kutup, A-kodlu
    İletkenlerin sayısı
    4
    Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
    -50...90 °C
    Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
    -25...90 °C
    Çalışma voltajı Ub
    60 VDC / 60 VAC
    Nominal akım (40 °C)
    4.0 A
    IP derecesi
    IP67/IP67, IP68, IP69K
    Onay/Uyumluluk
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    Disposal
    PDF indir
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.18 MB
    Ürün görünümü
    0.05 MB