BCC0LHY - BCC M418-M418-3A-320-PX4825-040-C033

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Dayanıklı çift uçlu kablo setlerimizle sinyaller, veriler ve güç sürekli ve güvenli bir şekilde aktarılabilir. Sektörünüzdeki uygulamanız için doğru bağlantıyı seçin. Çeşitli kablo tipleri ve fiş konnektörleri mevcuttur.

  • Temel özellikler
    Kablo
    PUR Yellow, 4 m, Drag chain compatible
    Bağlantı 1
    M12x1-Female, straight, 8-kutup, A-kodlu
    Bağlantı 2
    M12x1-Male, straight, 8-kutup, A-kodlu
    İletkenlerin sayısı
    8
    Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
    -50...80 °C
    Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
    -25...80 °C
    Çalışma voltajı Ub
    30 VDC / 30 VAC
    Nominal akım (40 °C)
    2.0 A
    IP derecesi
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Onay/Uyumluluk
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    Disposal
    PDF indir
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.18 MB
    Ürün görünümü
    0.02 MB