BCC0LKJ - BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-800

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Dayanıklı çift uçlu kablo setlerimizle sinyaller, veriler ve güç sürekli ve güvenli bir şekilde aktarılabilir. Sektörünüzdeki uygulamanız için doğru bağlantıyı seçin. Çeşitli kablo tipleri ve fiş konnektörleri mevcuttur.

  • Temel özellikler
    Kablo
    PUR Blendajlı yeşil, 80 m, Çekme zincirine uyumludur
    Bağlantı 1
    M12x1-erkek, düz, 4-pin, D-kodlu
    Bağlantı 2
    M12x1-erkek, düz, 4-pin, D-kodlu
    Arayüz
    Profinet
    İletkenlerin sayısı
    4
    Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
    -40...80 °C
    Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
    -20...60 °C
    Çalışma voltajı Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Nominal akım (40 °C)
    4.0 A
    IP derecesi
    IP67/IP67
    Onay/Uyumluluk
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    Disposal
    PDF indir
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.19 MB
    Ürün görünümü
    0.24 MB