BNS023Z - BNS 813-B08-R12-72-10-01

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Acil Durdurma veya DIN EN 60204-1 / VDE 0113 uyarınca emniyet sviçleri ile seyahat sonu sınırlaması gibi emniyet fonksiyonları için,
anahtarlama işlemi pozitif açıklığa sahip mekanik bir anahtarlama elemanını çalıştıran sert bir koç başı tarafından tetiklenir. Anahtarlama, kaynaklı kontaklarla bile korunur.
Emniyet anahtarlama noktalarının sayısı serbestçe ve standart anahtarlama elemanları ile birleştirilebilir.

  • Temel özellikler
    Dış gövde malzemesi
    Alüminyum, Anodize
    Anahtarlama konum sayısı
    8x Roller
    Versiyon
    EN 60204-1 emniyet standardı
    Çalışma prensibi
    1-8. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
    Sürekli akım
    1-8. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
    Nominal çalışma voltajı Ue
    1-8. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
    Montaj
    Yatay
    Yaklaşım yönü
    Montaj yüzeyine dik
    Yaklaşım hızı
    1-8. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
    Bağlantı tipi
    1-8. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
    Ortam sıcaklığı
    -5...85 °C
    IP derecesi
    IP67
    Onay/Uyumluluk
    CE, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    Disposal
    PDF indir
    El Kitabı
    Almanca - 0.6 MB
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.18 MB
    Ürün görünümü
    0.02 MB