BNS02C8 - BNS 819-B06-R12-61-12-10

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

16 anahtarlama noktasına sahip mekanik sıra konumlu sayaçlar, otomasyon klasikleridir. Anahtarlama işlemi teleskopik bir koç başı tarafından gerçekleştirilir. Bu koç başı, mekanik bir anahtarlama elemanını ayrı bir kapalı odaya bağlamak için kullanılır.
Kameralarımızla birlikte uygulama için optimum koç başı şekli seçimi, uzun servis ömrü sağlar.

  • Temel özellikler
    Boyut
    79 x 84 x 63 mm
    Dış gövde malzemesi
    Alüminyum, Anodize
    Anahtarlama konum sayısı
    6x Roller
    Versiyon
    Yaylı kontak
    Çalışma prensibi
    1-6. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
    Sürekli akım
    1-6. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
    Nominal çalışma voltajı Ue
    1-6. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
    Montaj
    Dikey
    Yaklaşım yönü
    uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
    Yaklaşım hızı
    1-6. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
    Sviç konum mesafesi
    12 mm
    Bağlantı tipi
    1-6. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
    Ortam sıcaklığı
    -5...85 °C
    IP derecesi
    IP67
    Onay/Uyumluluk
    CE, CCC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    CAD modelleri
    BNS02C8 - BNS 819-B06-R12-61-12-10
    Disposal
    PDF indir
    El Kitabı
    Almanca - 1.38 MB
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.22 MB
    Ürün görünümü
    0.44 MB