BNS02FT - BNS 813-B02-R12-61-A-20-01

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Acil Durdurma veya DIN EN 60204-1 / VDE 0113 uyarınca emniyet sviçleri ile seyahat sonu sınırlaması gibi emniyet fonksiyonları için,
anahtarlama işlemi pozitif açıklığa sahip mekanik bir anahtarlama elemanını çalıştıran sert bir koç başı tarafından tetiklenir. Anahtarlama, kaynaklı kontaklarla bile korunur.
Emniyet anahtarlama noktalarının sayısı serbestçe ve standart anahtarlama elemanları ile birleştirilebilir.

  • Temel özellikler
    Boyut
    79 x 36 x 73 mm
    Dış gövde malzemesi
    Alüminyum, Anodize
    Anahtarlama konum sayısı
    2x Roller
    Versiyon
    EN 60204-1 emniyet standardı
    Çalışma prensibi
    1-2. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
    Sürekli akım
    1-2. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
    Nominal çalışma voltajı Ue
    1-2. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
    Montaj
    Dikey
    Yaklaşım yönü
    uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
    Yaklaşım hızı
    1-2. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
    Sviç konum mesafesi
    12 mm
    Bağlantı tipi
    1-2. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
    Ortam sıcaklığı
    -5...85 °C
    IP derecesi
    IP67
    Onay/Uyumluluk
    CE, CCC, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    CAD modelleri
    BNS02FT - BNS 813-B02-R12-61-A-20-01
    Disposal
    PDF indir
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.22 MB
    Ürün görünümü
    0.01 MB