BNS056K - BNS 813-B05-R08-40-60-02

Geri
Benzer şekil
  • {{'Datenblatt'|local}}

Acil Durdurma veya DIN EN 60204-1 / VDE 0113 uyarınca emniyet sviçleri ile seyahat sonu sınırlaması gibi emniyet fonksiyonları için,
anahtarlama işlemi pozitif açıklığa sahip mekanik bir anahtarlama elemanını çalıştıran sert bir koç başı tarafından tetiklenir. Anahtarlama, kaynaklı kontaklarla bile korunur.
Emniyet anahtarlama noktalarının sayısı serbestçe ve standart anahtarlama elemanları ile birleştirilebilir.

  • Temel özellikler
    Dış gövde malzemesi
    Alüminyum, Anodize
    Anahtarlama konum sayısı
    5x Roller
    Versiyon
    Zorlamalı açılma ile
    Çalışma prensibi
    1-5. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
    Sürekli akım
    1-5. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
    Nominal çalışma voltajı Ue
    1-5. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
    Montaj
    Dikey
    Yaklaşım yönü
    uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
    Yaklaşım hızı
    1-5. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
    Bağlantı tipi
    1-5. Anahtarlama pozisyonu: Lehimli bağlantı
    Ortam sıcaklığı
    -5...85 °C
    IP derecesi
    IP67
    Onay/Uyumluluk
    CE, WEEE
  • İndirmeler
    Veri sayfası
    PDF indir
    Disposal
    PDF indir
    Uygunluk Beyanı
    Tüm diller - 0.18 MB
    Ürün görünümü
    0.02 MB