Blok tip Kapasitif Akıllı Seviye Sensörleri - Şimdi IO-Link uyumlu

IO-Link uyumlu Blok tip Kapasitif Akıllı Seviye Sensörleri
IO-Link uyumlu Blok tip Kapasitif Akıllı Seviye Sensörleri

Köpük veya yapışkan ortamlar için ideal seviye algılama sensörleri

Kompakt kapasitif Q40 sensörlerimiz şimdi IO-Link teknolojisi sunuyor. Metalik olmayan kaplarla seviyeleri güvenilir bir şekilde tespit ederler. İletken ortamlar ve 6 mm'ye kadar konteyner et kalınlıkları için ayar gerektirmezler.

Ürün özeti (PDF dosyası)

IO-Link arayüzü size genişletilmiş uygulama ve ayar seçenekleri sunar. Sensör, endüstri standart olan 3 iletkenli bir kablo kullanılarak kolayca kurulabilir. IO-Link sensörleri makinede doğrudan çalışma yerine konumlandırılabilir, çünkü sensörün erişilebilirliği artık bir rol oynamaktadır.

Proses izleme, konfigürasyon ve IO-Link sensörlerinin hata analizi kontrolörde gerçekleştirilir. Bu, makine işlemlerini zaman açısından optimize eder ve işlemler çok daha verimli hale gelir.

Özellikler

  • 10 mm kalınlığa kadar metalik olmayan kapların yüzeylerinden seviyeleri tespit edin
  • Asitler ve bazlar gibi oldukça iletken ortamlar içindir
  • Smart Level 50 teknolojisini kullanarak köpüğü ve kalıntıları kompanze edebilirsiniz
  • İşlem Modları: standart I/O modu (SIO), IO-Link modu
Kontak

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.