Sezgisel Kullanıcı Arayüzlü Dijital Pozisyon Göstergesi

Sezgisel Kullanıcı Arayüzlü Dijital Pozisyon Göstergesi
Sezgisel Kullanıcı Arayüzlü Dijital Pozisyon Göstergesi

Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi

SAMS (Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi) Balluff'un kapsamlı otomasyon felsefesini temsil eder. Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi bir yandan çok sayıda ek işlev ve her bir bileşen için ek bilgi içerir ve diğer yandan tek tip ve standartlaştırılmış çalışma, konfigürasyon ve teşhis konseptiyle karakterize edilir.

Balluff'un dijital pozisyon göstergesiyle, küçülen lot boyutlarını işlerken büyük ürün çeşitliliğini hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Pozisyon göstergemiz, son derece kolay bir kullanıcı arayüzü ile yarı otomatik format değişikliği sunar. Bu, açıkça organize edilmiş işletim ve konfigürasyon konseptiyle birleştiğinde, makinelerinizin esnekliğini ve kullanılabilirliğini artırır.
Kılavuzlu format değişimi basit ve güvenilirdir. Ek olarak, pozisyon göstergesi destek sağlar. Bu size format değişikliği için hangi nominal değere ulaşılması gerektiğini gösterir. İş mili döndürüldüğünde, bir çalışma ışığı tarafından ayrıntılı olarak yönlendirilirsiniz ve dijital gösterge üzerindeki değerleri kontrol edebilirsiniz.

Bu basit kullanım rehberi ve formatın doğru ayarı verimliliği artırır. Yalnızca format değişiklikleri daha hızlı yapılmaz, başlatma süresi ve makine duruş süreleri de önemli ölçüde azalır. Sonuç olarak: tüm süreci kontrol altında tutar, ıskartayı azaltır ve gerçekten paradan tasarruf edersiniz.

Bunu bilmekte fayda var: dijital pozisyon göstergemiz IP69K standartlarını karşılar ve yıkanabilirdir.

Özellikler

  • SAMS (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi) kullanımıyla genişletilmiş IO-Link fonksiyonu
  • Dahili sıcaklık ve bağıl nem izleme gibi akıllı özellikler
  • Basit kullanıcı arayüzüyle hataları önleyin
  • Yıkanabilir tasarım sayesinde entegre edilmesi kolay
Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)