Ecolab Onaylı Esnek Paslanmaz Çelik Montaj Sistemi

Ecolab Onaylı Esnek Paslanmaz Çelik Montaj Sistemi
Ecolab Onaylı Esnek Paslanmaz Çelik Montaj Sistemi

Yıkama uygulamaları için sağlam ve dayanıklı bir çözüm

Esnek ve basit montaj aksesuarları portföyümüz, en zorlu yıkama uygulamalarını bile yönetmenize imkan sağlayan en yüksek kaliteli bileşenlerle genişletilmiştir. Bu son eklemeler tamamen paslanmaz çelikten yapılmıştır ve Ecolab onayına sahiptir.

Ürün bulucu

Sağlam ve uzun ömürlü montaj sistemi de oldukça ekonomiktir ve iyi bir fiyat-performans oranı sunar.
Bu yeni sistemin bileşenleri, mevcut Ø 12 mm montaj sistemimizle uyumludur, böylece metal ve plastik versiyonlarını kolayca ekleyebilirsiniz.

Makinelerinize ve üretim hatlarınıza optimum entegrasyonu sağlamak için 150 ila 800 mm arasında beş farklı uzunlukta paslanmaz çelik bağlantı çubukları arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, tüm genel form faktörleri için iki taban tutucunun yanı sıra çapraz konektörler, bir kelepçe ve sensör tutucusu sağlanır. Bu, montaj sisteminin iyileştirilmesinin de basit olduğu anlamına gelir.

Özellikler

  • Tamamen paslanmaz çelik
  • Ecolab onaylı
  • Uzun ömürlü ve ekonomik
  • Ø 12 mm BMS montaj sistemi bileşenlerimizle uyumlu
  • Komple çözüm
Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)