Dar alanlar için Ø 5 mm dış gövde içinde endüktif yüksek sıcaklık sensörleri

Dar alanlar için Ø 5 mm dış gövde içinde endüktif yüksek sıcaklık sensörleri

135 ° C'ye kadar, piyasadaki en yüksek sıcaklık değeri için onaylanmıştır

Ø 5 mm dış gövdedeki minyatür endüktif sensörlerimiz artık daha da yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Piyasada benzersiz olarak 135 ° C'ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışmaları onaylanmıştır. Kurulum gereksinimlerinizi karşılamak için 27 mm veya 42 mm dış gövde uzunlukları seçilebilir.

Ürün bulucu

Bu sensörler özellikle yarı iletken ve hidrolik sektörler için uygundur. 10 bara kadar dinamik basınca ve 100 bara kadar statik basınca dayanırlar. Yağa ve sıcaklığa dayanıklı silikon kabloları, sensörleri IP67'ye kadar su geçirmez hale getiren yeni bir kıvrım türü kullanılarak dış gövdeye bağlanır.

Çalışma ve anahtarlama durumu, şeffaf konektör üzerindeki LED'den her zaman görülebilir. Sensörün kurulum alanı gizlenmiş olsa bile her zaman sensörün durumunu bilirsiniz.

Özellikler

  • Benzersiz: 135 ° C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için
  • 10 bar dinamik ve 100 bar statik değerine kadar yağ basıncı
  • Hidrolik uygulamalar ve yarı iletken endüstrisi için ideal, konektördeki LED güç ve anahtarlama durumunu gösterir
  • Sensör ve konnektör her ikisi de IP67
Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)