Q08 Dış gövdeli Endüktif sensör, şimdi IO-Link li

Q08 Dış gövdeli Endüktif sensör şimdi IO-Link li
Q08 Dış gövdeli Endüktif sensör şimdi IO-Link li

Sıkı montaj durumları için 8 × 8 mm blok tip dış gövde

Q08 blok tarzı dış gövdede (8 × 8 mm) BES endüktif sensörlerimiz artık IO-Link arayüzüyle birlikte mevcuttur. Metal içine gömme monte edilirken prosesler ve mevcut koşullarını güvenilir bir şekilde izler, kontrol eder ve otomatikleştirirken, aynı zamanda IO-Link'in faydalarını da sağlarlar.

Ürün bulucu

Anahtarlama döngüleri ve çalışma sıcaklığı gibi önemli sensör parametreleri, prosesinize eksiksiz bir genel bakış sağlamak için kontrolöre kolayca gönderilebilir. Bu aşınmaz ve kirlenmeye dayanıklı sensörlerin anahtarlama noktasını kurulumdan sonra ayarlayabilirsiniz. IO-Link üzerinden çıkışa ek olarak, bir anahtarlama çıkışı da mevcuttur.

1200 Hz (SIO modu) anahtarlama frekansı ile bu sensörler özellikle yüksek anahtarlama frekansları gerektiren uygulamalar için idealdir.

Özellikler

  • Sıkı montaj koşulları için: Q08 blok tip dış gövde
  • IO-Link kullanarak hızlı, kolay bağlantı
  • Kurulum sonrası esnek anahtarlama noktası
  • M08 ve M12 konektörlü kablolar mevcuttur
Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)