Arttırılmış Değerle İndüktif Yıkama Sensörleri

Arttırılmış Değerle İndüktif Yıkama Sensörleri
Arttırılmış Değerle İndüktif Yıkama Sensörleri

Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi

SAMS (Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi) Balluff'un kapsamlı otomasyon felsefesini temsil eder. Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi bir yandan çok sayıda ek işlev ve her bir bileşen için ek bilgi içerir ve diğer yandan tek tip ve standartlaştırılmış çalışma, konfigürasyon ve teşhis konseptiyle karakterize edilir.

Yeni indüktif IO-Link sensörlerimiz bu sistemin bir parçasıdır. Bunlar, yıkama uygulamalarında gerekli olan zorlu temizleme işlemleri de dahil olmak üzere, son derece zorlu koşullarda bile güvenilir nesne algılama sağlar.
Sensörlerimizin kullanımı da oldukça kolaydır. Anahtarlama noktasını, özel konfigürasyonunuz için hassasiyetle öğretebilirsiniz. Çıkış sinyalinin çeşitli şekillerde ayarlanabilmesi sayesinde sensörü örneğin normalde açık veya normalde kapalı olarak kullanabilirsiniz.

Özellikler

  • Öğretilebilir anahtarlama noktası
  • En zorlu temizleme işlemleri için özel olarak tasarlanan Washdown plus
  • Hijyen sınıfı malzemeler (1.4404/PBT paslanmaz çelik)
  • SAMS (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi) kullanımıyla genişletilmiş IO-Link fonksiyonu
  • Akıllı özellikler, örneğin dahili sıcaklık ve bağıl nem izleme
Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)