Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi (LDPS)

Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi
Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi

Zorlu çevre koşullarında birkaç yüz metreden fazla güvenilir, akıllı ve esnek pozisyon ölçümü

Uzun mesafeler artık akıllı BTL manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemi için bir engel değildir. Pozisyon ve hız ölçümünde en yüksek hassasiyetin gerekli olduğu yerlerde, Balluff, 0,5 mm'lik bir tekrarlama doğruluğu ile birkaç yüz metrelik mesafelerdeki pozisyonları belirleyebilen mutlak bir ölçüm yer değiştirme enkoderi sunar. Bu nedenle sistem, gezer köprü vinçleri, yükleme köprüleri, portal vinçler, ters kontrollerin yanı sıra vinç ve araba hareketindeki uygulamalar için idealdir ve proses vinçlerini büyük ölçekli robotlara dönüştürür.

Akıllı sensör teknolojisi

Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi (LDPS), 500 mm adımlarla 2000 ile 4500 mm arasında ölçüm uzunluklarına sahip manyetostriktif bir pozisyon ölçüm sisteminden ve bir Profinet arayüzünden, bir vincin hareket yolu boyunca monte edilmiş ve konumu aynı olan birkaç pozisyon kodlayıcıdan oluşur. Vinç üzerine monte edilmiş manyetostriktif sensör tarafından okunur. Bu bilgiler, vinç pozisyonunun mutlak koordinatlarını yüksek doğrulukla hesaplayan kontrolöre iletilir. Ek olarak, kontrol sisteminize kolay entegrasyon için bir yazılım fonksiyon bloğu alırsınız. Görselleştirme yazılımı S.C.A.D.A. ayrıca sisteme dahildir.
Ölçüm sistemi ayrıca, uygulamanızın verimliliği, güvenilirliği ve kalitesini daha da artıracak şekilde, hareket yolu boyunca yedekli işaretlere sahip, arıza korumalı bir çalışma seçeneğiyle de mevcuttur. Sistem aşınmaz ve bakım gerektirmez ve şoka, titreşime ve kirlenmeye karşı duyarsızdır.

Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi
Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi

Vinç sistemleri dünya çapında ve endüstrilerde intralojistikte, depo yönetiminde veya çeşitli üretim süreçlerinde malların taşınması için kullanılmaktadır. Buradaki yükler genellikle çok yüksektir ve kullanım yeri de sensör teknolojisine büyük talepler getirir. Ek olarak, operatör her zaman vincin veya kontrol sisteminin mutlak pozisyonunun farkında olmalıdır. Bu, bir pistte iki veya daha fazla vinç varsa daha da fazla geçerlidir. Doğru pozisyonlama ve vinçlerin çarpışmasını önlemek için genellikle normal ortam koşullarında ortak performans gereksinimlerini karşılayan lazer sensörler kullanılır. Bununla birlikte, bir salondaki kirlilik seviyesi yüksekse veya vinçler açık havada çalıştırılıyorsa, lazer tabanlı sistemler sınırlarına ulaşır. Bang Kransysteme, Balluff'un Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemini adım adım uyguladı: "Vinçle hareket eden ve yaklaşık dört metre uzunluğundaki mesafe ölçüm sistemi, önceden tanımlanmış bir şemaya göre seyir yolu boyunca monte edilen pozisyon sensörlerini tespit eder ve bundan mutlak vinç pozisyonunu hesaplar. Otomasyon Başkanı David Böttiger, olumsuz koşullar altında bile bu pozisyonun bilgisi zorunluysa, sistem ideal olarak uygundur! "Diye özetliyor.

Bir bakışta en önemli özellikler ve avantajlar

  • Birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralığına sahip mutlak doğrusal pozisyon ölçüm sistemi
  • Basit montaj
  • Ölçüm bölümü kesintisiz bir ray gerektirmez, bu nedenle en yüksek esneklik garantisi
  • Yüksek doğruluk ve güvenilirlik
  • Temassız ve aşınmasız çalışma prensibi sayesinde düşük bakım gereksinimi
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda direnç (IP67)
  • Sistemin manyetik işaretlemeye otomatik adaptasyonu
  • ± 0,5 mm'ye kadar tekrarlama doğruluğu
Kontak

Sorunuz var mı? Bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)