Tek Bir Sensör Dış Gövdesinde Çalışan Çoklu Ölçüm Sistemleri

Tek bir sensör dış gövdesinde çalışan çoklu ölçüm sistemleri

Dijital arayüzler ile arıza güvenliğine sahip konum ölçümü

Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörlerimiz şimdi iki dijital arayüzle kullanılabilir: SSI ve Start/Stop.

Bu güvenlik ve kullanılabilirlik için en yüksek gereksinimleri karşılar. Daha yüksek çözünürlük sunarken geleneksel arayüzlerden daha az gürültüye duyarlıdırlar. Ayrıca hızlı veri alımı için 1000 Hz'e kadar örnekleme frekansıı sağlarlar.

Ürün bulucu

Tek bir dış gövdede üç adede kadar bağımsız ölçüm sisteminin aynı anda çalışmasıyla kesintisiz işlem sunarlar. 600 bar basınca dayanıklı olduklarından güvenliğin çok önemli olduğu durumlarda valflerde ve hidrolik silindirlerde kullanıma uygundurlar. IP67 koruma sınıfı ile kirlenmeye ve zorlu ortamlara dayanıklıdırlar. Özel gereksinimlerinizi karşılamak için 25 ve 7620 mm arasında değişen çeşitli form faktörü ve ölçüm aralıklarından seçim yapabilirsiniz.

Tüm manyetostriktif doğrusal konum sensörlerimiz gibi yüksek tekrarlanabilirlik sunarlar ve temassız ölçüm sayesinde aşınmazlar.

Özellikler

  • Yedekli konum ölçümü
  • Geniş ürün aralığı: her birinde iki dijital arayüz bulunan dört farklı form faktörü (SSI ve Start/Stop)
  • 0,5 µm'ye kadar maksimum çözünürlük
  • Kirlenmeye karşı dayanıklı (IP67)
  • Yazılım aracı ile seçilebilir çıkış sinyalleri

Ürün özeti (PDF dosyası)

Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.