Durum izlemeli fotoelektrik sensör

Durum İzlemeli Fotoelektrik Sensör
Durum İzlemeli Fotoelektrik Sensör

Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi

SAMS (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi), Balluff'un kapsamlı otomasyon felsefesini temsil eder. Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi bir yandan çok sayıda ek işlev ve her bir bileşen için ek bilgi içerir ve diğer yandan tek tip ve standartlaştırılmış çalışma, konfigürasyon ve teşhis konseptiyle karakterize edilir.

Bu sistemin bir parçası, gıda endüstrisinde ve ambalaj sektöründe şişeler, kaplar ve paletler gibi nesnelerin güvenilir tespiti için yeni BOS R254K fotoelektrik sensörümüzdür. Zorlu uygulamalar için tasarlanmış olup, temizlemenin agresif ortam ve yüksek basınç gerektirdiği her yerde idealdir. Temizlik maddelerine (Ecolab) dayanıklı, yüksek Balluff standardına göre temizleme süreçlerinden geçmiştir. IP67 ve IP69K dereceli, özellikle fabrika otomasyonunda zorlu ortam koşullarına sahip kritik uygulamalarda kullanım sağlar.
Yenilik: Sayısız ek işlevi, kapsamlı durum izleme sağlar. Sensör, kendi kendini izler ve aynı zamanda yararlı teşhis verileri sağlar. Ayrıca, uygulamanın kendisi de dahil olmak üzere kurulu konumla ilgili değerli bilgiler elde edersiniz. Sonuç olarak, sensör daha fazla ekipman çalışma süresi sağlar.

Özellikler

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profil 2)
  • İlave fonksiyonlar: Zorlu nesne algılama için de çeşitli çalışma modları (ortalama, zaman ve sayma fonksiyonları, dinamik anahtarlama eşiği değişimi, önceden ayarlanmış anahtarlama eşikleri, alıcı LED izleme, aşırı değerlerin kaydı)
  • Zorlu ortam koşulları için tasarlanmıştır
  • Sensör kendisini ve çevresini izler: sıcaklık, nem, titreşim, eğim, kirlilik, fonksiyon rezervi
Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)