Durum İzleme Fonksiyonlarına Sahip Sağlam RFID Okuma/Yazma Kafaları

Durum izleme fonksiyonlarına sahip sağlam rfid okuma/yazma kafaları
Durum izleme fonksiyonlarına sahip sağlam rfid okuma/yazma kafaları

Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi

SAMS (Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi) Balluff'un kapsamlı otomasyon felsefesini temsil eder. Tek tip ve standartlaştırılmış işletim ve konfigürasyon konsepti sayesinde, uzun başlatma süreleri, büyük eğitim çabası ve bir cihaz beklenmedik bir şekilde arızalandığında zaman alan sorun giderme işlemleri geçmişte kaldı.
Proses ve durum verilerine ek olarak, akıllı bileşenlerimiz değerli hata tanımlama verileri sağlar. Bu, makinelerin ve ekipmanın durum izlemesinden kestirimci bakıma ve tamamen yeni iş modellerine kadar çok sayıda yeni olasılık sağlar.

SAMS'ın bir parçası, izleme ve takip, üretim kontrolü veya otomatik değiştirilebilir parça atama ve algılama için kullanılan yeni RFID okuma/yazma kafalarımızdır (13,56 MHz). 230,4 kBaud'luk maksimum aktarım hızı (IO-Link COM3), veri taşıyıcılarının hızlı okunmasını ve yazılmasını sağlar.
IO-Link arayüzlü bu okuma/yazma kafaları zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hijyen uyumlu malzemeler sayesinde yıkama uygulamaları için de idealdir. Agresif temizlik maddelerinin ve yüksek basıncın düzenli olarak kullanıldığı uygulamalarda, Washdown-Plus taahhüdümüz en az 1000 temizlik döngüsüne dayanmayı garanti eder.

Güvenilir tanımlamaya ek olarak, bu okuma/yazma kafaları ayrıca sıcaklık ve sinyal kalitesi izleme gibi çok sayıda durum izleme işlevi ve ek çok işlevler sunar.

Özellikler

  • IO-Link COM3 (230,4 kBaud) ile hızlı okuma/yazma süreleri
  • Hijyen onaylı malzemeler (paslanmaz 1.4404/PBT)
  • Yıkanabilirlik sözü: IP69K'yi aşar ve 1000 temizleme döngüsünü garanti eder
  • H2O2 direnci
  • Akıllı Özellikler ile genişletilmiş IO-Link işlevselliği
Bizimle iletişime geçin

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün özeti (PDF dosyası)

Dolum ve paketleme endüstrisi