Montaj teknolojisi
Montaj teknolojisi

Çok yönlü ve esnek montaj çözümleri

Montaj sistemlerimiz ve braketlerimiz ile sensörleri ve ekipmanı özel görev için uyarlayabilirsiniz.

Kurulumu ve ayarlaması kolaydır, bunlar, zorlu koşullarda bile, eklere ilave olarak tam bir konumlandırma sağlar. Balluff montaj çözümleri yüksek kaliteli malzemeler ve kesin özellikleri ile ayırt edilir.

En önemli faydaları

  • Esnek ve çok yönlü
  • Uyumlu ve evrensel
  • Optimum fiyat/performans oranı

Ürün aileleri

  • Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı

    Güvenli koruma, konumlandırma ve ek parça bir arada

    Pozitif durdurmalı yakınlık algılayıcılarımız güvenilir koruma, hassas konumlandırma ve hepsi bir arada takma özelliği sunar. Kolay kurulum ve sağlam tasarım ile ayırt edilirler. M5'ten M30'a kadar farklı ebatlarda çelik ve paslanmaz çelik gibi farklı versiyonlarda mevcuttur.

    Özellikler

    • Ekonomik ve güvenilir
    • Montaj ve koruma bir arada
    • Sensör değişimi sabit durdurmalarla hızlı ve kolaydır ve yeniden ayar gerektirmez
    • Gömülü ve gömülü olmayan versiyonlar
    • Ayrıca ekipman gerektirmeyen versiyonlar

     

    Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
  • Evrensel braketler

    Her uygulama için hassas üniversal braketler

    Sensör braketlerimiz BMS montaj sistemiyle birlikte çalışabilir. Size silindirik (M8 - M36) ve küboid tasarımları arasında seçim yapmayı öneriyoruz. Üniversal braketler, paslanmaz çelik, galvanizli çelik, anodize edilmiş alüminyum veya aşınmaya dayanıklı, yağa dayanıklı plastik gibi birçok farklı boyut, konfigürasyon ve malzemede mevcuttur.
    Yüksek kaliteli braketler Balluff için tasarlanmış ve test edilmiştir. Hassasiyet ve uzun servis ömrü, bu ürünleri farklı kılan özelliklerdir.

    Özellikler

    • Esnek kurulum ve kolay kullanım
    • Kullanımda esneklik ve uygulamaya uygunluk
    • Optimum fiyat/performans oranı

    Evrensel braketler
  • Esnek Montaj Sistemi

    Bireysel olarak yapılandırılabilir montaj sistemi

    Montaj sistemi esnek, dayanıklı ve kolay kurulabilir yapıdadır. Taban dirseği, montaj çubukları, çapraz bağlar ve bağlantı parçalarından yapılmıştır. Uygulamanız için doğru çözümü bulmak için çok çeşitli sensör ve reflektör raketlerinden birini seçin.
    Esnek montaj sistemi farklı versiyonlarda mevcuttur: Anodize alüminyum, krom kaplama çinko, paslanmaz çelik veya yüksek kaliteli plastik versiyonlar.

    Özellikler

    • Uzun ömürlü ve ekonomik
    • Kolay kurulum
    • Bağımsız olarak yapılandırılabilir ve ayarlanabilir
    • Set halinde ve bir durumda mevcut
    • Taban plakalarına ve tüm standart profillere monte edilir

    Esnek Montaj Sistemi
  • Somunlar

    Sensörlerin hassas ve güvenli montajı için

    Nikel kaplama pirinç, paslanmaz çelik veya plastik olarak sunulan sağlam somunlarımız, sensörler için standart bir montaj olarak kanıtlanmış uzun bir tescile sahiptir. Tüm yaygın silindirik tasarımlar için uygundurlar, en iyi fiyata yüksek kaliteyi sunarlar ve sensörlerin ekipmanınıza kolay, kesin ve güvenli bir şekilde entegrasyonunu sağlarlar.

    Özellikler

    • Ekonomik yüksek kaliteli standart montaj seçeneği
    • M05, M08, M12, M18 ve M30 silindirik sensörler içindir
    • Paslanmaz çelik, metal veya plastikten üretilmiştir
    • Yedek parça olarak da kullanılabilir

    Somunlar
  • Görüntü sensörleri için braketler, SmartCamera'lar için aydınlatmalar

    Makine görüntü işleme cihazlarını kolayca monte etmek ve mükemmel şekilde konumlandırmak için braketler

    Balluff görüntü sensörleri, SmartCamera'lar ve aydınlatmalar, yüksek kaliteli braket ve tutma sistemleriyle mevcuttur. Bunlar, makine görüntü işleme cihazlarımızla birlikte kullanım için özel olarak tasarlanmış ve test edilmiştir, böylece bunları uygulamanıza en uygun şekilde konumlandırabilirsiniz.

    Sensör braketleri, BMS esnek montaj sistemi ile birleştirilebilir. Hassas yapıları ve uzun servis ömürleri ile ayırt edilirler.

    Özellikler

    • Balluff görüntü sensörleri, SmartCamera'lar ve aydınlatmalar için özel olarak tasarlanmış ve test edilmiştir
    • BMS esnek montaj sistemi ile birleştirilebilir
    • Hassas ve dayanıklı
    • Makine görüntü işleme uygulamalarında optimum konumlandırma için
    Görüntü sensörleri için braketler, SmartCamera'lar için aydınlatmalar
  • RFID sistemleri için braketler

    Balluff RFID ürünleri için özel uyarlanmış braketler

    RFID sistemlerinin mükemmel şekildepozisyonlanması ve güvenli bir şekilde tutulması gerekir. Bu Balluff tarafından garanti edilmiş braketlerdir.

    Balluff RFID sistemleri ve komponentleri için tasarlanmış ve test edilmiştir. Hassasiyet ve uzun servis ömrü, bu ürünleri farklı kılan özelliklerdir.

    Bu yüksek kaliteli braketlerin kurulumu kolaydır. Çeşitli komponentler, onları sisteminize mükemmel şekilde entegre edebileceğiniz anlamına gelir.

    Özellikler

    • Basit kurulum ve sağlam yapı
    • Çeşitli versiyonlar
    • Hassas, dayanıklı ve sağlam
    • Balluff RFID sistemleri ve komponentleri için tasarlanmış ve test edilmiştir
    RFID sistemleri için braketler
  • İnsan Makine Arayüzleri için braketler

    BMS esnek montaj sistemiyle uyumlu İnsan Makine arayüzlü braketler

    Balluff braketleri SmartLight ışık yığınlarımızı, SmartLight göstergelerini ve ekranlarını güvenli bir şekilde tutar ve tam olarak konumlandırmanıza izin verir. Kurulumları hızlı ve kolaydır.

    Bu yüksek kaliteli braketler sağlam yapıya sahiptir ve Balluff cihazları için tasarlanmış ve test edilmiştir. İnsan Makine Arayüzleri için braketler Balluff’un BMS esnek montaj sistemiyle uyumludur.

    Özellikler

    • Tek bir aksesuarda esnek konumlandırma ve montaj kolaylığı
    • Basit kurulum ve sağlam yapı
    • BMS esnek montaj sistemi ile birleştirilebilir
    • Makine ve montaj hatlarına entegre edilebilir
    • Balluff cihazları için tasarlanmış yüksek kaliteli, kompakt braketler
    İnsan Makine Arayüzleri için braketler
  • Emniyet sensörleri ve cihazları için braketler

    Güvenli kurulum, makine emniyeti için gereklidir

    Emniyet sensörleri ve cihazları için algılama elemanlarımız bir parçada montaj ve konumlandırma sunar. Kolay kurulum sunarlar ve tam olarak otururlar. Bu, onları çok çeşitli gereksinimler ve koşullar ile uyumlu hale getirir.

    Emniyet braketlerimiz Balluff sensörler için tasarlanmış ve test edilmiştir. Özellikle sağlam ve dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir.

    Özellikler

    • Tek bir aksesuarda hassas konumlandırma ve montaj kolaylığı
    • Basit kurulum ve sağlam yapı
    • Balluff sensörler için tasarlanmış ve test edilmiştir
    • Hassas ve dayanıklı
    Emniyet Braketleri
  • Durum İzleme Sensörleri için tutucu düzenekler

    Yüksek esneklik – Sensörleri kolay ve optimum şekilde konumlandırın

    Durum İzleme Sensörlerimiz için manyetik tutucu düzeneklerimiz bunların kolay ve çok yönlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar ve sensörleri optimum şekilde konumlandırabilmek için yüksek esneklik sunar. Tutucu düzeneklerin kurulumu kolaydır; delme veya montaj yüzeyini önceden mekanik olarak işleme gibi çalışmalar gerektirmez. Bu yüksek kaliteli tutucu düzeneklerle Balluff Durum İzleme Sensörlerini uygulamanızda test edebilirsiniz.

    Özellikleri

    • Yüksek kaliteli ve kompakt tutucu düzenekler – Balluff Durum İzleme Sensörleri için tasarlanmıştır
    • Optimum konumlandırma ve kolay sabitleme
    • Manyetik bağlantı sayesinde kolay kurulum
    • Montaj yüzeyinde mekanik işlem gerektirmez
    • Sıcaklık ölçümü için optimum ısı iletimi
    Durum İzleme Sensörleri için tutucu düzenekler