Görüntüleme sistemleri için aydınlatmalar
Görüntüleme sistemleri için aydınlatmalar

Uygulamalarınız için optimum aydınlatma

Görüntü işleme her zaman doğru ışığa bağlıdır. Balluff, farklı montaj alanlarınız ve görevleriniz için çok çeşitli güçlü yardımcı aydınlatmalar sunar.

Enerji tasarrufu sağlayan ve uzun ömürlü LED teknolojisi, homojen optik özelliklerle etkileyicidir. Ayrıca, Balluff aydınlatma seçenekleri IEC 62471'e göre göz emniyetini garanti eder. Kırmızı ışık, beyaz ışık, kızılötesi ışık veya lazer değişkenleri arasından seçim yapabilirsiniz.

En önemli faydaları

  • En yüksek kalite (kapsamlı EMC testleri, yüksek koruma sınıfı)
  • Kolay ve hızlı montaj
  • Basit başlatma

Ürün ailesi

  • Koyu alan ışıkları

    Yüzeylerin kontrolü için güçlü ve homojen aydınlatma

    Koyu alan aydınlatması yüzeylerdeki çizikleri, oyukları ve yabancı maddeleri kontrol etmek için kullanılır. Kırmızı ışıkları, malzemeden ve yüzeyden bağımsız olarak 90 mm çapında bir ışık alanını güvenilir ve homojen olarak aydınlatır. Kurulum hızlı ve basittir.

    Özellikler

    • Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
    • Yüksek kaliteli dış gövde, IP54
    • Güvenilir ve güçlü
    • Birinci sınıf malzemeler

    Koyu alan ışıkları
  • Arka plan ışıkları

    Çatlak kontrolü için homojen ve parlak aydınlatma

    Arka plan aydınlatmamızı kullanarak her türlü malzeme veya yüzey için boyut ve şekil kontrolü yapabilirsiniz. Farklı boyutlar ve farklı ışık alanı çapları (25 mm x 25 mm ila 300 mm x 200 mm) ve kırmızı ve kızılötesi ışıklı değişkenler arasında seçim yapın. Balluff arka plan aydınlatmaları, durum aydınlatmaları için de kullanılabilir.

    Özellikler

    • Son derece düz tasarım
    • Hızlı ve kolay kurulum
    • Çok yönlü ve parlak
    • Yüksek kalite dış gövde, IP54 veya IP69K
    • Birinci sınıf malzemeler
    • Ayrıca paslanmaz çelik değişkeni olarak da sunulmuştur

    Arka plan ışıkları
  • Halka ışıklar

    Kırmızı ışıklı, beyaz ışıklı ve kızılötesi ışıklı halkalar

    Halka ışıklarımızın ışık alan büyüklüğü 100/60 mm çapındadır. Parlak LED'li ilave ışık olarak, kırmızı, beyaz ve kızılötesi ışıklı modellerde homojen aydınlatma sağlar.

    Özellikler

    • Hızlı ve kolay kurulum
    • Yüksek kaliteli dış gövde, IP65
    • Geniş inceleme aralıkları sağlanabilir
    • Aynalı yüzeylere sahip uygulamalar için difüzör bağlantısı rahatsız edici yansımaları önler

    Halka ışıklar
  • Şerit ışıklar

    Homojen, hedeflenmiş ve doğrudan aydınlatma

    Yanal aydınlatma olarak kullanıldığında, şerit ışıklarımız özellikleri kontrol etmek için gölgeler oluşturur. Şerit ışıklar, parlama noktaları olmadan tutarlı aydınlatma sağlar.
    Şerit ışıklar, 10 mm x 95 mm ila 10 mm x 195 mm arasında değişen ışık alanı çaplarıyla farklı boyutlarda mevcuttur. Kırmızı ışıklı, beyaz ışıklı ve kızılötesi ışıklı halkalar. Doğrudan aydınlatma olarak kullanıldığında, görüntü alanının aydınlatılmasını sağlar.

    Özellikler

    • Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
    • Neredeyse çerçevesiz tasarım, sıra istifleme ve düzenleme yapılması mümkün
    • Yüksek kaliteli dış gövde, IP54
    • Montaj braketleri sayesinde kare, dikdörtgen veya çerçeve olarak yapılandırmak mümkündür

    Şerit ışıklar
  • Koaksiyel ışıklar

    Yansıtıcı yüzeyler için kırmızı ışıkta homojen aydınlatma

    Kırmızı ışıklı koaksiyel aydınlatma, yüksek oranda yansıtıcı veya ayna yüzeylerin aydınlatılması için optimum çözümdür. 50 × 50 mm ile 100 × 100 mm arası değişen ışık alanı boyutları.

    Özellikler

    • Düşük bakım ve endüstri odaklı
    • Kolay kurulum ve entegrasyon
    • Yüksek kaliteli dış gövde, IP54
    • Basılı, kirli veya iğneyle delinmiş yüzeylerin incelenmesi için
    • Birinci sınıf malzemeler

    Koaksiyel ışıklar
  • Spot aydınlatmalar

    Spot ışık ile nokta aydınlatması

    Kesin noktalarda hassas alanları doldurmak için, spot aydınlatmalarımız doğru seçimdir. Değişken boyutta çözümler (M12, M18, M30) ve kırmızı veya kızılötesi ışıklı versiyonlar mevcuttur. Kolay kurulum ve daha seyrek inceleme avantajlarına sahip olursunuz.

    Özellikler

    • Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
    • Yüksek kaliteli dış gövde, IP67
    • Birinci sınıf malzemeler

    Nokta ışıkları
  • Çizgi Lazerler

    Ayarlanabilir Çizgi Lazerler

    Güçlü çizgi lazerlerimiz, kusurların, çapların, görüntülerin, boşlukların, adımların veya varlık kontrolünün tespiti ve ölçümü için kullanılır. Hat lazerleri ayrıca endüstriyel görüntü işlemede ve iş parçalarının veya aksesuarların hizalanmasında ve konumlandırılmasında kullanılabilir.
    Hat lazerleri tetiklenebilir, odaklanabilir ve modüle edilebilir. Özellikle uzun ömürlü çözümlerimizden, kırmızı, mavi ve yeşil ışık türleri ile çeşitli projeksiyon türleri (çizgi, ızgara, matris, nokta ve çapraz) arasından seçim yapabilirsiniz.

    Özellikler

    • Sağlam ve kompakt (M18, M12 tasarımlar)
    • Yüksek kaliteli dış gövde, IP67
    • Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
    • Kolay kurulum, lazer sınıfı 1M veya 2M (ek koruyucu önlem gerekmez)
    • Yüksek kaliteli malzemeler ve lazer modülleri
    • 2000 mm'ye ulaşan inceleme mesafeleri
    • Ayarlanabilir parlaklık ve yakınlaştırma

    Çizgi lazerler
  • Makine ışıkları

    Güçlü - dayanıklı - evrensel

    BAE LX serisi yüksek kaliteli makine ışıkları serisi çok yönlülük için tasarlanmıştır. Yalnızca makineler için değil, aynı zamanda yıkama ekipmanları, çalışma tezgahları, test standları, yarı otomatik iş istasyonları ve otomotiv endüstrisindeki özel uygulamalar için de idealdir. IP67 veya IP69K koruma sınıfına sahip kompakt ve sağlam yapıları, yüksek performans ve özellikle uzun hizmet ömrü sağlar. Özel bağlantı elemanları ve 4 pinli M12 bağlantısı, onları ekipman tasarımına entegre etmeyi hızlı ve kolay hale getirir. Yeni BAE LX serisi makine lambaları plastik veya borosilikat camlarda ve on bir uzunlukta - 250 mm'den 1200 mm. Plastik (PMMA) versiyonları 20 mm, borosilikat cam versiyonları 45 mm çapında. Ürünlerimiz basit kurulum, mümkün olan en iyi enerji verimliliği ve cazip bir fiyat-performans oranına sahiptir.

    Özellikler

    • Şok ve titreşime dayanıklı, termal ve mekanik olarak yüksek puan
    • Sert koşullar için uygun (koruma sınıfı IP67/IP69K)
    • Ucuz standart M12 geçmeli bağlantı ile kolay kurulum
    • Homojen, geniş alan ve yayılmış versiyonlar için tamamen parlamayan aydınlatma
    • Düşük enerji tüketimi ve yüksek verimli LED teknolojisi sayesinde düşük maliyetler
    • Yer tasarrufu sağlayan, kompakt, hafif tasarım, Ø 20 mm veya Ø 45 mm
    • 230 VAC yerine 24 VDC: Zorunlu topraklama ortadan kaldırıldı, iş emniyeti arttırıldı

    Makine aydınlatmaları, LED, IP69K
    Balluff'tan makine aydınlatmaları

    Kullanılan makine aydınlatmaları