Mekanik koruma
Mekanik koruma

Sensörler ve cihazlar için mekanik koruma

Ekonomik ve güvenilir: Koruyucu kapaklarımız, koruyucu dış gövdemiz, koruyucu kılıflarımız, koruyucu hortumlarımız ve sabotaj korumamız sensöre veya bir cihaza mekanik olarak zarar gelmesini önler.

Farklı versiyonlardan birini seçin - sofistike uygulamalar için bile.

En önemli faydaları

  • Yüksek kalite, uzun hizmet ömrü
  • Kolay montaj
  • Uygunluk

Ürün aileleri

  • Kilit pimi prob çözümleri

    Maksimum uygulama esnekliği için sağlam montaj

    Kilit pimi prob çözümlerimiz sabit bir duruşa ve zorlu ortamlar için sağlam bir tasarıma sahiptir. Kaynak cihazları ve delme uygulamalarının yanı sıra ekipman ejeksiyonunun izlendiği uygulamalar için de ideal uyum sağlar. Komple set sensör, dış gövde ve yaylardan oluşur. Dahası, yuvarlak, yassı, keski ve M6 dişler gibi farklı koç başı tipleri ve üç yay gerginliği (düşük, orta, yüksek) arasında seçim yapabilirsiniz. Her iki durumda da, iki parçalı dış gövde bakımı kolaylaştırır.

    Özellikler

    • Kirli ortamlarda bile güvenilir ve uzun servis ömrü
    • Sensör, temizlik ve bakımda kolayca değiştirilir
    • Hassas anahtarlama noktası
    • Çok yönlülük için çeşitli boyutlar ve şekiller
    • Dişli versiyon için mevcut aksesuarlar: Düz ek, M4, M6, M8, M10

    Kilit pimi prob çözümleri
  • Sabotaj koruması

    İstenmeyen üretim kayıplarına karşı emniyet

    Kompakt ve sağlam olan koruyucu kapaklarımız yanlış ayar ve sabotajlara karşı güvenilir koruma sağlar. Balluff ürünleri ve çözümleri için özel olarak tasarlanmış olup, M8 / M12 fiş konnektörleri, endüstriyel ağ blokları ve görüntü sensörlerine sizin için montajı ve montajı kolaylaştırır. Sabotaj koruması, yüksek kaliteli plastik veya alüminyumdan temin edilebilir.

    Özellikler

    • Yanlış ayarlama ve sabotaja karşı koruma için standart endüstri çözümleri
    • Herhangi bir sisteme entegre edilmesi kolay ve ekonomiktir
    • Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış ve özelleştirilmiş

    Sabotaj koruması
  • Koruyucu dış gövde

    Her yönden güvenli bir öğe

    Balluff sensörlerini ve cihazlarını çok sert bir ortamda kullanırken, yüksek sıcaklıklara, kimyasallara ve mekanik etkilere karşı dayanıklı koruyucu dış gövdelerimizi deneyin. Bu dış gövdeler kaynak alanlarında bile kullanışlıdır. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmışlardır, dayanıklı yüzeyler sunarlar ve nitelikli optik özelliklere sahip koruyucu bir cam verirler. Montaj basittir ve yedek parçalar hızlı bir şekilde temin edilir.

    Özellikler

    • Sağlam, kaliteli malzemeler, dayanıklı yüzeyler ve güçlü tasarım sayesinde
    • Herhangi bir sisteme ekonomik ve güvenilir bir şekilde entegre edilebilir
    • Yüksek sıcaklıklara, kimyasallara ve mekanik etkilere karşı dayanıklı

    Koruyucu dış gövde
    Koruyucu dış gövde

  • Koruyucu kapaklar ve bağlantı noktası kapakları

    Yüksek sıcaklık ve kimyasalları güvenilir şekilde tutar

    Kolayca monte edilebilir koruyucu kapaklarımız ve bağlantı noktası kapaklarımız zorlu ortamlarda güvenilir koruma sağlar. M8 ila M30 sensörleri gibi çok çeşitli Balluff ürünleri için mevcutturlar. Metal ve plastik versiyonlarında mevcuttur - PTFE kaplamalı - - ve sıcaklık ve kimyasallara yüksek direnç ile ayırt. Kaynak alanındaki ve gıda endüstrisindeki uygulamalar için uygun seçeneklerdir.

    Özellikler

    • Sağlam malzemeler ve yapı, IP69K'ya kadar koruma sınıfı
    • Herhangi bir sisteme ekonomik ve kompakt bir şekilde entegre edilebilir
    • PTFE kaplamalı metal ve plastik versiyonlar

    Koruyucu kapaklar ve bağlantı noktası kapakları
  • Kablolar için koruyucu hortumlar

    Özelleştirilebilir kablo koruması

    Silikon kablo koruyucularımız esnek ve sağlamdır. Kimyasal direnci ayırt edicidir ve 250 ° C'ye kadar sıcaklıkları tutar, kaynak alanlarında ideal bir seçimdir. Koruyucu boru, koruyucu kaplama ve 7 mm ila 50 mm çapındaki koruyucu bant gibi çeşitli seçenekler arasından seçim yapın.

    Özellikler

    • Uzun ömürlü ve ekonomik
    • Kolay kurulum
    • Farklı çaplar
    • Özelleştirilebilir

    Kablolar için koruyucu hortumlar