Reflektörler, fiberler ve optikler
Reflektörler, fiberler ve optikler

Optik uygulamalar için yüksek kaliteli aksesuar sistemi

Optik uygulamalar için aksesuarlarımız arasında yuvarlak ve kare reflektörler ve refleks filmler bulunur. Ayrıca, plastik ve cam fiberlerin yanı sıra kalkanları, lensleri, filtreleri ve yansıtıcı aynaları da elde edebilirsiniz.

Optik aksesuar sistemi Balluff sensörler için uygundur ve farklı uygulamalarda mevcuttur - sofistike uygulamalar için bile.

En önemli faydaları

  • Yüksek kalite ve esneklik
  • Kolay montaj
  • Uygunluk

Ürün ailesi

  • Reflektörler ve yansıtıcı folyolar

    Hassas ve dayanıklı reflektörler

    Reflektörlerimiz her koşul için doğru seçimdir. Isıya ve kimyasallara dayanıklı yuvarlak veya kare reflektörler ve yansıtıcı folyolardan birini seçin. Kırmızı, beyaz veya kızılötesi ışık ve lazer uygulamaları için uygundurlar.
    Balluff reflektörler ve yansıtıcı folyolar, optoelektronik sensörlerimizle birlikte tam işlevselliklerini gerçekleştiriyor. Uygulamanızda kişiselleştirilmiş kullanım için farklı boyutlar ve montaj seçenekleri arasından seçim yapın.

    Özellikler

    • Hassas ve dayanıklı
    • Yapıştırıcılar veya vidalar kullanarak kolay bağlantı
    • Çeşitli tasarımlar
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Homojen optik özellikler

    Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
  • Optikler: diyaframlar, filtreler, ekranlar, saptırıcılar

    Balluff sensörler ve fiberler için sağlam optik

    Diyaframlarımız, lenslerimiz ve deflektörlerimiz çeşitli optik ve ultrason sensörleri ve uygulamaları için uygundur. Kompakt ve sağlam optikler kolay kurulum seçenekleriyle öne çıkar.
    Farklı boyuta sahip modellerden ve plastik, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi tasarımlar arasından seçim yapabilirsiniz.

    Özellikler

    • Balluff sensörler için tasarlanmış ve test edilmiştir
    • Farklı odaklarda çeşitli uzunluklar ve çaplar
    • Hassas ve homojen optik özellikler
    • Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin işleme

  • Plastik fiberler

    Optik uygulamalar için plastik optik fiberler

    Kompakt, çok esnek ve dayanıklı plastik fiber çözümlerimiz hassasiyet ve hızlarıyla fark yaratır. Sviç ve geçiş ışınlı versiyonlar olarak sunulmuştur. Düz veya açılı ışık emisyonlu ve bükülebilir optik kafa ile farklı uç parçaları (M2, M3, M4, M5, M6, 5 mm × 4 mm'den 23 mm x 55 mm'ye kadar kare) arasında seçim yapın.
    Plastik fiberler sıcaklığa ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Ayrıca, sıkı kurulum koşulları altında bile kolay kurulumlarından faydalanırsınız.

    Özellikler

    • Balluff fiber optik cihazlar için tasarlanmış ve test edilmiştir.BFB 6K, 18KF, 73K ve 75K
    • Çeşitli uzunluk ve çaplar
    • Ezilmeye ve yağa karşı dayanıklı
    • Yüksek aşırı kazanım
    • Hassas ve homojen optik özellikler
    • Seçenek olarak koaksiyel fiber düzenlemesi
    • Kullanıcının ürettiği plastik fiber optikler mevcut

     

    Plastik fiberler
  • Cam fiberler

    Optik uygulamalar için cam optik fiberler

    Kompakt, esnek ve sağlam cam fiberler çözümlerimiz hassasiyet ve hızlarıyla öne çıkıyor. Sviç ve geçiş ışınlı versiyonlar olarak sunulmuştur. 2 ila 8 mm arasında değişen çaplarda farklı uç parçaları mevcuttur. Düz veya açılı tasarımlar arasından seçim yapın.
    Cam fiberler 250 ° C’ye kadar ısıya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Ayrıca, sıkı kurulum koşulları altında bile kolay kurulumlarından faydalanırsınız.

    Özellikler

    • Balluff BFB M18M-… ve BOS 30M-…için tasarlanmış ve test edilmiştir
    • Poliüretan, oluklu metal boru ve silikon gibi çeşitli kaplama malzemeleri
    • Çeşitli uzunluk ve çaplarda
    • Ezilmeye ve yağa karşı dayanıklıdır
    • Yüksek aşırı kazanım
    • Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin işleme
    • Homojen optik özellikler

    Cam fiberler