Bağlantı teknolojisi

Endüstri için kablolama çözümleri

Balluff'ta her şeyi tek bir kaynaktan alıyorsunuz: Sensörler, sistemler ve ağ teknolojisi, optimum kullanım için uygun konnektörleri ve çift uçlu kablolar. Bu hızlı entegrasyon ve hızlı devreye alma sağlar.

Tüm büyük endüstriyel ağlarda, dünya çapında uygulamaya özel kullanım için çeşitli malzemelerden oluşan geniş bir bağlantı yelpazesi.
Zorlu endüstriyel ortamda kullanım, konektörlere zarar vermez. Ecolab onaylı veya IP69K'daki tasarımlar özellikle gıda endüstrisi gibi hassas alanlar için uygundur. Balluff konnektörleri ve çift uçlu kabloları, 180 ° C'ye kadar yüksek sıcaklıklar ve –40 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklar için mevcuttur.

Aktarım başlıklı konnektörler

Aktarım başlıklı konnektörler

Kontrol panosu için kapsamlı bir ürün yelpazesiyle bağlantıları güvenli ve hızlı bir şekilde yapın.