Adaptörler
Adaptörler

Kurulum teknolojisindeki problem çözücüler

Geniş adaptör çeşitlerimiz farklı soket tasarımlarını hızlı ve güvenilir şekilde bağlamanızı sağlar.

Mümkün olan en yüksek esneklik seviyesi için tümü sağlam ve endüstriyel kalitede birçok çözüm sunuyoruz.

Özellikler

  • Dayanıklı, endüstriyel sınıf
  • Güvenilir ve hızlı bağlantı için
  • Ek esneklik

 

M8, M12 ve valf konnektör adaptörleri

M8 ve M12 adaptörlerimiz ve vana konektör adaptörlerimiz darbelere ve titreşime karşı dayanıklıdır ve IP67 korumasına sahiptir.

  • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
  • Yüksek kaliteli malzemeler
  • IP67

Profibus adaptörler

Profibus adaptörlerimiz hızlı ve güvenli profibus bağlantıyı mümkün kılar.

  • Tamamen korumalı çinko döküm dış gövde
  • Uzaktan çalıştırılabilir veri yolu sonlandırmasının aktivasyonu için kumanda kolu
  • İkinci D-sub ile programlama / tanılama seçeneği
  • Çeşitli dış gövde şekilleri
  • Kullanıcı tarafından üretilmiş tak-çalıştır versiyonlar