Toplu kablolar
Toplu kablolar

Endüstri için kanıtlanmış ve en uygun kalite

Balluff, montaj hatları kanıtlanmış kalitesi ile size toplu kablolar sunar. Büyük kablolar, farklı kesitli farklı malzemeler içerir.

Bu nedenle, sağlam ve endüstriyel sınıf bir çözümle uygulamanız için doğru kabloyu bulma garantiniz vardır. Dahası, tüm kablolarımızla, serbestçe uyarlanabilen hat uzunluğu sayesinde artan esneklikten faydalanırsınız.

En önemli faydaları

  • Montajlı kablolarımızın kalitesi kanıtlanmıştır
  • Farklı malzemeler ve kesitler mevcuttur
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı
  • Hat uzunluğu serbestçe ayarlanabilir

Ürün aileleri

  • Büyük kablolar, farklı kesitli farklı malzemeler içerir

    Yüksek sıcaklıklarda maksimum sağlamlık

    Özellikle geniş hacimli sağlam dökme kablo ürün yelpazesiyle Balluff kişisel gereksinimlerinizi karşılayacak. Büyük kablolarımız, kaynak uygulamalarında kullanım için en uygun olanıdır, çünkü yüksek sıcaklıklara tolerans gösterirler, kısa süreli olarak 800 ° C'ye kadar dayanıklıdırlar. Yükselen kıvılcımlar ve metal sıçramaları bile onlara zarar veremez. Dökme kablolarımız uzun süre kullanılabilir, çünkü mekanik aşınmaya ve darbelere dayanacak kadar sağlamdırlar.

    Özellikler

    • Özellikle geniş ürün yelpazesi
    • Kaynak uygulamaları için mükemmeldir
    • Yüksek sıcaklıklara dayanıklı (kısa süreliğine 800 ° C'ye kadar)
    • Mekanik etkilere, yükselen kıvılcım ve metal sıçramalarına, mekanik aşınma ve darbelere karşı korumalı

    Büyük kablolar, farklı kesitli farklı malzemeler içerir
  • Bağlantı blokları için büyük kablolar

    M12 bağlantı blokları için ideal

    Balluff ile bağlantı blokları için çok çeşitli PUR büyük kablo ürün yelpazesinden seçim yapabilirsiniz. Bu hibrit kablolar M12 bağlantı blokları için uygundur.

    Özellikler

    • PUR kablolar
    • Çeşitli iletken sayısı opsiyonları
    • M12 bağlantı blokları için uygun
    • Çok çeşitli ürün modelleri
    • Esnek uygulanabilir

    Bağlantı blokları için büyük kablolar
  • Sensörler için kablolar

    Doğru bağlantı için geniş ürün yelpazesi

    Balluff'ta geniş bir PUR ve PVC kablo ürün yelpazesi arasından seçim yapabilirsiniz. Özellikle Amerika pazarı için TPE hatları sizin için de mevcut. Tüm sensör kablolarımız 3-, 4- ve 5 telli modellerde mevcuttur ve son derece yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.

    Özellikler

    • 3-, 4- ve 5-iletkenli
    • PUR, PVC ve TPE
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Çok çeşitli ürün modelleri
    • Esnek uygulanabilir

     

    Sensörler için kablolar