Çift uçlu kablo setleri
Çift uçlu kablo setleri

Sağlam kablolarla güvenli ve güvenilir iletim

Dayanıklı çift uçlu kablo setlerimizle sinyaller, veriler ve güç sürekli ve güvenli bir şekilde aktarılabilir. Sektörünüzdeki uygulamanız için doğru bağlantıyı geniş yelpazemiz içinde bulacağınız garantidir.

Çeşitli kablo tipleri ve çeşitli fiş konnektörleri arasından seçim yapabilirsiniz.

En önemli faydaları

  • Kendi özel uygulamanız için doğru bağlantı
  • Çeşitli kablo tipleri, çeşitli soket konnektörleri
  • Sinyalleri, verileri ve gücü güvenilir bir şekilde iletin
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı

Ürün aileleri

  • Endüstriyel ağ çift uçlu kablo seti

    Ticari olarak standart endüstriyel ağ ile uyumlu olması için sertifikalı veri yolu

    Balluff ile tüm standart endüstriyel ağ sistemlerine bağlantı için sertifikalı endüstriyel ağ çift uçlu kablolar elde edersiniz: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Maksimum esneklik için enjeksiyonlu kalıplanmış ve monte edilmiş, ayrıca düz ve açılı fişli konnektörler sunuyoruz. Çeşitli kablo kaplama malzemeleri ve kablo taşıyıcıya uygun sürümler, geniş ürün yelpazemizi tamamlamaktadır.

    Özellikler

    • Sertifikalı veri yolu
    • Ticari olarak sunulan standart endüstriyel ağ sistemlerinin tümüyle uyumludur
    • Enjeksiyon-kalıplanmış ve monte edilmiş fişler
    • Düz ve açılı konnektörler
    • Çeşitli kablo kaplama malzemeleri
    • Kablo taşıyıcılarda uygun modeller

     

    Endüstriyel ağ çift uçlu kablo seti
  • Bireysel ihtiyaçlar için çift uçlu kablo setleri

    Yüksek sıcaklık ve zorlu koşullar için tasarlanmış

    Geniş çift uçlu kablo portföyümüzde, kişisel gereksinimleriniz için kesinlikle doğru ürünü bulacaksınız. Çift uçlu kablolarımız, mekanik yıpranmaya ve darbelere karşı dayanıklıdır ve kısa süre boyunca 800 ° C'ye kadar dayanabilir. Kaynak uygulamalarında olduğu gibi yüksek sıcaklıklar, yükselen kıvılcımlar ve metal sıçramaları onlar için sorun değildir.

    Özellikler

    • Kaynak uygulamaları için en uygun
    • Yükselen kıvılcımlar ve metal sıçramalar mevcut olsa bile, yüksek sıcaklıklarda güvenilir (kısa süreliğine 800 ° ye kadar)
    • Mekanik etkilere, aşınmaya ve darbelere karşı güçlü direnç
    • Kaplamalı tespit somunları
    • Özel konnektör malzemeleri
    • Çok çeşitli ürün modelleri

    Bireysel ihtiyaçlar için çift uçlu kablo setleri
  • Gıda Sanayi İçin Çift Uçlu Kablo Setleri

    Yüksek kaliteli çift uçlu kablolar - gıda endüstrisi için optimize edilmiş

    Çift uçlu kablo setlerimiz, yiyecek ve içecek endüstrisi için yüksek talepleri kolayca karşılar. İyice test edilmiş, en yüksek gereksinimler için optimize edilmiştir. Gıda endüstrisinde kullanılan sensörler ve sistemler için idealdir.

    Özellikler

    • Yiyecek İçecekte kullanım için mükemmel dizayn
    • Düz ve açılı konnektörler mevcuttur
    • Çeşitli kablo kaplama malzemeleri mevcuttur
    • Koruma sınıfı IP69K
    • Paslanmaz çelik somun
    • Yüksek hijyen gereksinimleri için

    Gıda Sanayi İçin Çift Uçlu Kablo Setleri
  • Çift uçlu kablo bağlantı setleri f.bağlantı blokları için

    Farklı versiyonlarda sağlam çizgiler

    Bağlantı blokları için PUR ve PVC çift uçlu kablo setlerimiz M12 ve M23 fişleri için ideal olarak 8-, 12 veya 19 pinli versiyonlarda üretilmiştir. Bunları hem dik açılı hem de düz versiyonlarda sunuyoruz. Tüm darbelere ve titreşime dayanıklı, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış ve IP67 koruma dahil.

    Özellikler

    • 8-, 12-, 19 pin
    • PUR ve PVC
    • Düz ve açılı konnektör değişkenleri
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Koruma sınıfı IP67
    • Uygulamada esneklik için geniş ürün yelpazesi

  • Çift uçlu güç kablo seti

    7/8 “için ekstra güç - ve push-pull bağlantılar

    Balluff size 7/8 ”güç tek uçlu kablo seti push-pull bağlantıları ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Hem dik açılı hem de düz modellerde 3-, 4- ve 5 iletkenli PUR, PVC ve TPE kablolarından birini seçin. Tüm çift uçlu kablo setleri darbelere ve titreşime dayanıklıdır, IP67 koruma tipine uygundur ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.

    Özellikler

    • 7/8 "- ve Push-Pull bağlantıları için uygundur
    • 3-, 4- veya 5-iletkenli
    • PUR, PVC ve TPE hatlar mevcut
    • Açılı ve düz versiyonlar mevcut
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Koruma sınıfı IP67
    • Uygulamada esneklik için geniş ürün yelpazesi

     

    Çift uçlu güç kablo seti
  • Profinet ile konfigüre edilebilir bloklar için çift uçlu kablolar

    Geniş aktarma bant genişliği ve geniş uzunluk aralığı garantili

    Profinet modüllerinin yeni push-pull değişkenleri için çift uçlu kablo setlerimiz özellikle hızlı ve kolay montaj sağlar. Veri aktarımı için seçenek olarak bakır veya optik fiber kablolar mevcuttur.
    Profinet push-pull blokları için çift uçlu kablo setleri geniş iletim bant genişliği ve uzun menzillidir. Bu şekilde, güç yoğunluğundan veri aktarımına kadar yoğun veri gerektiren uygulamalarınız optimize edilmiştir.

    Özellikler

    • Geniş aktarım bant genişliği
    • Yüksek boyun aralığı
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Koruma sınıfı IP67
    • Kolay ve hızlı montaj

    Profinet ile konfigüre edilebilir bloklar için çift uçlu kablolar
  • Çift uçlu kablo setleri sensörler için

    Çeşitli konfigürasyonlarda sağlam kablolar

    Sensörler için PUR, PVC ve TPE çift uçlu kablo setlerimiz özellikle M5, M8 ve M12 fiş konnektörleri için tasarlanmıştır. Açılı veya düz versiyonda, LED'li veya ledsiz 3-, 4-, 5- ve 8 iletken kablolar arasından seçim yapmanıza izin verir.
    Tüm çift uçlu kablolar darbelere ve titreşime dayanıklıdır, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır, parlak LED'lere sahiptir ve IP67 koruma tipine uygundur (isteğe bağlı olarak IP68).

    Özellikler

    • Dik açılı ve düz versiyonlar mevcut
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Parlak LED'ler
    • Led'li ve ledsiz versiyonlar
    • Koruma tipi IP67, isteğe bağlı olarak IP68
    • Uygulamada esneklik için geniş ürün yelpazesi

    Çift uçlu kablo setleri sensörler için
  • Çift uçlu kablo valf konnektör seti

    Hızlı montaj, sağlam kablolarla güvenli bağlantı

    Balluff, farklı koruma devrelerine sahip çok çeşitli valf konektörü çift uçlu kablo ürün yelpazesi sunar. Burada, uygulamanız için doğru çift uçlu kabloları da bulabilirsiniz. Her biri M12 veya M8 fiş konnektörlü A, B ve C tasarımlarını belirleriz.
    Tek uçlu kablo setlerimizin tümü darbelere ve titreşime dayanıklıdır, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve merkezi vida ile hızlıca takılabilen parlak LED'lere sahiptir.

    Özellikler

    • Farklı koruyucu devreler mevcuttur
    • DIN ve endüstri standardı mevcuttur
    • Çeşitli tasarımlar
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Parlak LED'ler
    • Çok çeşitli ürün modelleri
    • Merkezi vida ile hızlı montaj
    • Sızdırmazlık dudağı entegre edilmiştir

    Çift uçlu kablo valf konnektör seti