Kablo montaj konnektörleri
Kablo montaj konnektörleri

Her endüstri için doğru fiş konnektörü

Geniş kablo montaj konnektörleri ürün yelpazemiz güvenli bir şekilde sinyal, veri ve güç aktarımı yapar,

Farklı konfigürasyonlar ve dış gövde malzemeleri arasından sizin uygulamanıza tam olarak uyan ürünü seçebilirsiniz.

Tüm birleştirilmemiş konektörler sağlam ve endüstriyel sınıftadır. Her biri, bizden her zaman bekleyebileceğiniz kanıtlanmış Balluff kalitesini sunar.

Özellikler

  • Her endüstri için geniş seçim olanakları
  • Çeşitli tasarımlar
  • Çeşitli dış gövde malzemeleri
  • Sinyalleri, verileri ve gücü güvenilir bir şekilde iletin
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı

 

7/8“ fiş konnektör

  • Plastik versiyonlar
  • Düz ve açılı konnektör çeşitleri
  • Soket ve fiş ile
  • 3-, 4-, 5-pin
  • Koruma sınıfı IP67
  • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
  • Yüksek kaliteli malzemeler
  • Esnek uygulanabilir

Endüstriyel ağlar için fiş konnektörler

  • Ticari olarak sunulan standart endüstriyel ağ sistemlerinin tümüyle uyumludur: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, ve CC-Link
  • Düz ve açılı konnektör çeşitleri
  • Soket ve fiş ile
  • Metal ve plastik tasarımlar

Yiyecek içecek endüstrisi için fiş konnektörler

  • Yiyecek İçecekte kullanım için mükemmel dizaynlar
  • Gıda endüstrisinde kullanılan sensörler ve sistemler için idealdir
  • Düz veya açılı konnektörler
  • Soket ve fiş ile
  • IP69K koruma aralığı
  • Paslanmaz çelik somun
  • Hijyen garantili

M8 ve M12 versiyonları

  • 3-, 4-, 5-, 8- ve 12-pin
  • Soket ve fiş ile
  • Düz ve açılı konnektör çeşitleri
  • Metal ve plastik tasarımlar
  • Gerçekleştirilebilir çeşitli bağlantı teknikleri
  • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
  • Yüksek kaliteli malzemeler
  • Koruma sınıfı IP67
  • Çok çeşitli ürün modelleri
  • Esnek uygulanabilir

Bağlantı blokları için fiş konnektörler

  • M12 ve M23 için fiş konnektörler
  • 8-, 12-, 19 pin
  • Düz ve açılı konnektör çeşitleri
  • Soket ve fiş ile
  • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
  • Yüksek kaliteli malzemeler
  • Koruma sınıfı IP67
  • Çok çeşitli ürün modelleri
  • Esnek uygulanabilir