Bağlantı Blokları
Bağlantı Blokları

Zorlu koşullarda bile evrensel kullanım

Balluff pasif arayüzleri sensör ve aktüatörleri kontrol ekipmanına bağlar. Bu ürünler sert şartlara özel olarak dayanıklıdır ve soğutucuların veya yağlayıcı maddelerin kullanıldığı durumda idealdir. Tümüyle kapalı dış gövde sayesinde yüksek seviyede koruma sağlanırken darbelere ve titreşimlere karşı üstün bir direnç elde edilir.

Tasarımları, bu arayüzler herhangi bir ekipman veya makine için uygun hale getirir. Metal vida uçları konektörlerin tam oturmasını sağlar.

Tüm bağlantı blokları herhangi bir standart profile veya taban plakasına monte edilebilir: Montaj delikleri ortasına yerleştirilir. Yandaki ilave montaj delikleri, pasif arayüzün yandan monte edilmesini de sağlar. Kolayca görülebilen LED'ler ile esnek kurulum desteği.

En önemli faydaları

  • Kolay bağlantılar
  • Düşük alan ihtiyacı
  • Titreşimlere ve darbelere karşı dirençli
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı
  • Metal vidalar sayesinde ortam etkilerine karşı dayanıklıdır
  • Esnek montaj seçenekleri
  • Metal vidalar, soketli konnektörlerin hassas bir şekilde oturmasını sağlar

M12 bağlantı noktası soket bağlantısı

  • 12 pin ve 19 pin M23 fiş konnektör ile bağlantı
  • Bağlantı noktası başına bir veya iki sinyal için değişkenler
  • 4 yollu ve 8 yollu PNP, NPN sürümleri ve LED içermeyen değişkenler

M12 bağlantı noktası soket bağlantısı

  • Farklı kablo uzunlukları
  • Bağlantı noktası başına bir veya iki sinyal için değişkenler
  • 4- ve 8-yollu versiyonlar
  • PNP ve NPN sensörleri için değişkenler ve LED içermeyen değişkenler

M12 bağlantı noktası başlık tipi çıkış

  • Fiş şeritleri üzerinden bağlantı
  • Sensörler ve aktüatörler için güç beslemesinin bağlantı köprüsü ile galvanik izolasyonu mümkündür
  • Bağlantı noktası başına bir veya iki sinyal için değişkenler
  • 4- ve 8-yollu versiyonlar
  • PNP sensörler için değişkenler

M8 bağlantı noktası soket bağlantısı

  • Farklı kablo uzunlukları
  • Bağlantı noktası başına bir veya iki sinyal için değişkenler
  • 4-, 6-, 8-,10-yollu versiyonlar
  • PNP ve NPN sensörleri için değişkenler ve LED içermeyen değişkenler
  • Yan veya ön montaj için montaj deliği sayesinde esnek montaj

M8 bağlantı noktası soket bağlantısı

  • 8 pin ve 12 pin M12 fiş konnektör ile bağlantı
  • Bağlantı noktası başına bir veya iki sinyal için değişkenler
  • 4-, 6-, 8-,10-yollu versiyonlar
  • PNP ve NPN sensörleri için değişkenler ve LED içermeyen değişkenler
  • Yan veya ön montaj için montaj deliği sayesinde esnek montaj