Flanş konnektörleri
Flanş konnektörleri

Güvenli bağlantı için sağlam flanş konnektörler

Balluff ile M8 ve M12 ölçülerindeki geniş ve esnek bir şekilde uygulanabilir hazne ürün yelpazesinden seçim yapabilirsiniz. Konnektörleri 3-, 4-, 5-, 8- ve 12 pinli versiyonlarda alabilirsiniz. Tüm konektörler IP67'ye uygun sağlam metallerden yapılmıştır ve darbelere ve titreşime karşı dirençlidir.

Özellikler

  • Soket ve fiş ile
  • Dayanıklı metal dış gövde
  • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
  • Yüksek kaliteli malzemeler
  • Koruma sınıfı IP67
  • Farklı uzunluklar mevcuttur
  • Çok çeşitli ürün modelleri
  • Uygulamada esneklik