Tek uçlu kablo setleri
Tek uçlu kablo setleri

Her endüstri için geniş tek uçlu kablo seti seçim olanakları

Her sektöre yönelik kapsamlı tek uçlu kablo ürün yelpazemiz içerisinde, uygulamanız için doğru bağlantıyı bulma garantisi. Sinyal, veri ve güç aktarımını güvenilir bir şekilde yapın.

Farklı kablo tipleri ve konnektörler sağ tek uçlu kablo seti seçiminde esnekliği artırır.

En önemli faydaları

  • Her endüstri için geniş seçim olanakları
  • Çeşitli kablo tipleri, çeşitli soket konnektörleri
  • Dayanıklı ve endüstri sınıflı

 

Ürün aileleri

  • Bireysel ihtiyaçlar için tek uçlu kablo setleri

    Yüksek sıcaklıkta yüksek performans

    Tek uçlu kablo önerilerimiz, özel sektörün gereksinimlerini karşılayacağını garanti eden çok çeşitli teknik alanları kapsar. Kaplamalı tespit somunlu tek uçlu kablo setleri ve kısa süreliğine 800 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen özel tapa malzemeleri. Kaynak uygulamaları gibi zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma uygundurlar. Hatların mekanik koruması, yükselen kıvılcımlar ve metal sıçraması varlığında ve mekanik aşınma ve darbelere maruz kaldığında bile güvenli bağlantı sağlar.

    Özellikler

    • Yüksek sıcaklıklar için uygundur (kısa süreliğine 800 ° C'ye kadar)
    • Mekanik etkilere, yükselen kıvılcımlara ve metal sıçramasına karşı koruma
    • Kaplamalı tespit somunları
    • Özel konnektör malzemeleri
    • Çok çeşitli ürün modelleri

    Bireysel ihtiyaçlar için tek uçlu kablo setleri
  • Gıda Sanayi İçin Tek Uçlu Kablo Setleri

    Yüksek kaliteli tek uçlu kablolar - gıda endüstrisi için optimize edilmiş

    Gıda endüstrisi için tek uçlu kablo setleri Yiyecek ve İçecek endüstrisinin taleplerini kolayca karşılamaktadır. İyice test edilmiş, en yüksek gereksinimler için optimize edilmiş ve burada kullanılan sensör ve sistemleri ideal olarak eşleştirilmiştir.

    Özellikler


    • Yiyecek İçecekte kullanım için mükemmel dizayn
    • Düz ve açılı konnektörler
    • Çeşitli kablo kaplama malzemeleri mevcuttur
    • Kanıtlanmış PUR kablo kalitesi
    • IP69K koruma aralığı
    • Paslanmaz çelik somun
    • Yüksek hijyen gereksinimleri için

    Gıda Sanayi İçin Tek Uçlu Kablo Setleri
  • Bağlantı blokları için tek uçlu kablo setleri

    Geniş bir portföy sayesinde yüksek uygulama esnekliği

    Balluff'ta M12 ve M23'teki bağlantı blokları için doğru tek uçlu kabloları bulabilirsiniz. 8-, 12 veya 19 pinli versiyonların yanı sıra PUR veya PVC kablolar ve dik açılı veya düz fişler de mevcuttur. Tüm hatlar darbelere ve titreşime dayanıklıdır, IP67 koruma tipine uygundur ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.

    Özellikler

    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Koruma sınıfı IP67
    • Uygulamada esneklik için geniş ürün yelpazesi

     

    Bağlantı blokları için tek uçlu kablo setleri
  • Tek uçlu güç kabloları

    Profinet modülleri için 7/8 "güç hatları

    Balluff size 7/8 ”güç tek uçlu kablo seti push-pull bağlantıları ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. PUR, PVC veya TPE'de, dik açılı veya düz konnektörlü 3-, 4- ve 5 iletkenli kablolar arasından seçim yapabilirsiniz.
    Tüm hatlar darbelere ve titreşime dayanıklıdır, IP67 koruma tipine uygun ve yüksek kalitede üretilir.

    Özellikler

    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Koruma sınıfı IP67
    • Uygulamada esneklik için geniş ürün yelpazesi

    Tek uçlu güç kabloları
  • Profinet push-pull blokları için konnektörler

    En iyi veri iletimi için geniş iletim bant genişliği ve uzun kablo boyu

    Profinet modüllerinin yeni push-pull değişkenler için tek uçlu kablo setlerimiz, bakır veya fiber optik kablolar, montajı hızlı ve kolaydır. Tüm mevcut tek uçlu kablolar, büyük bir iletim bant genişliği ve yüksek uzunluk aralığı ile ikna edici performans sunar. Bu şekilde, güç yoğunluğundan veri aktarımına kadar yoğun veri gerektiren uygulamalarınız optimize edilmiştir.

    Özellikler

    • Geniş aktarım bant genişliği
    • Yüksek boyun aralığı
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Koruma sınıfı IP67
    • Kolay ve hızlı montaj

    Profinet push-pull blokları için konnektörler
  • Sensörler için tek uçlu kablo setleri

    Sensör bağlantısı için geniş, esnek uygulanabilir ürün yelpazesi

    Sensörler için tek uçlu kablo setlerimiz özellikle M5, M8 ve M12 konnektörleri için tasarlanmıştır ve 3-, 4-, 5- ve 8 iletkenli kablolar için uygundur. PUR, PVC veya TPE, LED'li, açılı veya düz olsun - geniş ürün yelpazemiz uygulamalarınızda büyük esneklik sunar. Tüm tek uçlu kablolar darbelere ve titreşime dayanıklıdır, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır, parlak LED'lere sahiptir ve IP67 koruma tipine uygundur (isteğe bağlı olarak IP68).

    Özellikler

    • PUR, PVC ve TPE kabloları mevcut
    • LED'li ve LEDsiz modeller mevcuttur
    • Dik açılı ve düz versiyonlar mevcut
    • Soket ve fiş ile
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Parlak LED'ler
    • Koruma tipi IP67, isteğe bağlı olarak IP68
    • Uygulamada esneklik için geniş ürün yelpazesi

     

    Sensörler için tek uçlu kablo setleri
  • Tek uçlu kablo valf konnektör seti

    Güvenli bağlantı ve basit kurulum

    Valf konnektörü tek uçlu kablolar, özellikle merkezi vidalarıyla hızlı bir şekilde monte edilebilir. Geniş ürün yelpazemiz, çeşitli tasarımlar, DIN ve endüstri standardı ve çeşitli koruyucu devreler içerir.
    Tek uçlu kablo setlerimizin tümü darbelere ve titreşime dayanıklıdır, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve parlak LED'lere sahiptir. Bir sızdırmazlık dudağı entegre edilmiştir.

    Özellikler

    • Farklı koruyucu devreler mevcuttur
    • A, B ve C Tasarımları
    • DIN ve endüstri standardı mevcuttur
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Parlak LED'ler
    • Çok çeşitli ürün modelleri
    • Merkezi vida ile hızlı montaj
    • Sızdırmazlık dudağı entegre edilmiştir

    Tek uçlu kablo valf konnektör seti