T konnektörler
T konnektörler

İletkensiz dağıtıcılar güvenli bağlantı sağlar

İki sinyalin güvenilir şekilde toplanması, bağlanması ve dağıtılması için Balluff, çok çeşitli t-dağıtıcılar sunar. Çözümlerimiz küçük, dar ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkıyor. Farklı form faktörleri mevcuttur.

Bizim sunduğumuz M8, M12 ve 7/8“ bağlantılara sahip T konnektörler 3, 4 ve 5 iletkenli kablolar için uygundur. Farklı koruyucu devreleri bulunan, montaj deliği olmayan ve bir veya iki montaj deliği olan modeller arasından seçim yapabilirsiniz.

Özellikler

  • Küçük, ince ve kompakt
  • Farklı tasarımlara sahip geniş ürün yelpazesi
  • Güvenilir ve hızlı bağlantı için
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı
  • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
  • Koruma tipi IP67, isteğe bağlı olarak IP68
  • Yüksek kaliteli malzemeler
  • Parlak LED'ler
  • Esnek uygulama olanakları – çeşitli kablolamalar, montaj deliği olmayan ve bir veya iki montaj deliği olan modeller