Y dağıtıcılar
Y dağıtıcılar

Hızlı, güvenilir bağlantılar için sağlam dağıtıcılar

Y dağıtıcılar, iki sinyali sahada birleştirme, bağlama veya ayırma işlemlerinde kullanılır.

Kapsamlı programımız çeşitli tasarımlara sahip sağlam ve endüstriyel sınıf Y dağıtıcılar sunar. Tüm dağıtıcılar hızlı ve güvenilir bağlantı sağlar.

En önemli faydaları

  • Farklı kabloları bağlama
  • Kapsamlı ürün yelpazesi
  • Çeşitli tasarımlar
  • Güvenilir ve hızlı bağlantı
  • Toza ve suya karşı yüksek koruma
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı

Ürün aileleri

  • Yiyecek endüstrisi için Y-dağıtıcılar

    Yüksek kaliteli Y dağıtıcılar - gıda endüstrisi için optimize edilmiştir

    Gıda endüstrisi için Y dağıtıcılarımız Yiyecek ve İçecek için yüksek talepleri kolayca karşılar. Tamamen test edilmiş, en yüksek gereksinimler için optimize edilmiş ve gıda endüstrisinde kullanılan sensörler ve sistemler ile ideal olarak eşleştirilmiştir.

    Özellikler

    • Yiyecek İçecekte kullanım için mükemmel dizayn
    • Düz ve açılı konnektörler mevcuttur
    • Çeşitli kablo kaplama malzemeleri mevcuttur
    • IP69K koruma aralığı
    • Paslanmaz çelik somun
    • Hijyen garantili

     

  • Sensörler için Y dağıtıcılar

    Bağlantı ve sinyal bölme için sağlam sensör dağıtıcılar kullanın

    Sensörlerin güvenli bağlantısı için, size kapsamlı bir Y dağıtıcı ürün yelpazesi sunuyoruz. Geniş, esnek şekilde uygulanabilir ürün portföyümüz, 3, 4 ve 5 telli ve diğer kablolar için uygun M8 ve M12 bağlantılarına sahip sensörler için Y dağıtıcılar içerir. Şoka dayanıklı titreşime dayanıklı dağıtıcılar yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve parlak LED'lerle donatılmıştır. Tüm Balluff Y dağıtıcılar IP67 koruma tipine uygundur (isteğe bağlı olarak IP68).

    Özellikler

    • PUR, PVC ve TPE hatlar mevcut
    • LED'li ve LEDsiz modeller mevcuttur
    • Dik açılı veya düz versiyonlar mevcut
    • Soket ve fiş ile
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Parlak LED'ler
    • Koruma tipi IP67, isteğe bağlı olarak IP68
    • Çok çeşitli ürün modelleri
    • Esnek uygulanabilir

     

    Sensörler için Y dağıtıcılar
  • Valf konnektörlü Y dağıtıcılar

    Zorlu koşullarda bile hızlı montaj ve kullanılabilirlik

    Balluff, valf konektörlü kapsamlı bir Y-dağıtıcı ürün yelpazesi sunmaktadır. Çeşitli tasarımlarda ve farklı koruyucu devrelerde gelirler. Balluff'un darbelere ve titreşime dayanıklı Y dağıtıcıları DIN ve endüstri standardıyla mevcuttur. Merkezi vidayı kullanarak hızlı bir şekilde monte edilebilirler. Üretimlerinde sadece yüksek kaliteli malzemeler kullanıyoruz.

    Özellikler

    • A, B ve C Tasarımları
    • Farklı koruyucu devreler mevcuttur
    • DIN ve endüstri standardı mevcuttur
    • Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
    • Yüksek kaliteli malzemeler
    • Parlak LED'ler
    • Merkezi vida ile hızlı montaj
    • Sızdırmazlık dudağı entegre edilmiştir

    Valf konnektörlü Y dağıtıcılar