Çalışma durumunu olağanüstü esneklikle göstermek için
Makine ve sistemlerin durumunu ve kullanım noktalarını güvenilir bir şekilde izlemek için Balluff, SmartLight LED ışık yığınlarını ve SmartLight Göstergelerini sunar. Bu sinyal lambaları ihtiyacınız olan bilgiyi rahatça görselleştirir.
SmartLight LED ışık yığını, önemli veya kritik makine koşullarını gösterir ve fiziksel değişkenlerin eğilimlerini göstermek için bir renk ölçeği kullanır.
SmartLight Göstergemiz, açık kullanım noktaları için güvenilir bir ekrandır ve operatörü yönlendirmek için kullanılır. Ayrıca, ayarlama yönünün gösterilmesi, iş adımlarının döngü süreleri, iş yapılırken bekleme süreleri, makine durumu veya doldurma seviyeleri gibi sayısız ek işlev sunar. El sinyallerini güvenilir bir şekilde algılamak için optik sensörlü ikinci bir versiyon kullanılır.
Tüm sinyal lambalarında renkleri ayrı ayrı tanımlanabilen parlak LED'ler bulunur. Herhangi bir gereksinimi karşılamak için bölme veya ışık yığını, seviye göstergesi veya çubuk grafiği, çalışma ışığı ve esnek modun tümü mevcuttur.
IO-Link arayüzü kullanıcılara kolay rehberlik sağlar. Bu bile anında değişiklik yapmanızı sağlar. IO-Link ile onları merkezi bir kontrol konumundan yaparsınız. Ayrıca, IO-Link sayesinde akıllı cihazları tak ve çalıştır özelliğini kullanarak hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde kurabilir ve kontrolöre veya PC tabanlı sistemlere bağlayabilirsiniz.
Özellikler
- Çok yönlü: Segment veya ışık yığını, seviye göstergesi veya çubuk grafik, çalışma ışığı ve esnek modlar yapılandırılabilir
- Uygulamanıza adapte edilebilir: Geniş renk spektrumlu çok renkli, parlak LED'ler - ayrı ayrı tanımlanabilir
- Yüksek esneklik: Anında değiştirilebilir, mekanik bir yeniden yapılandırma gerekmez
- IO-Link ile Endüstri 4.0 için Hazır
- Kolay kurulur