I/O blokları
I/O blokları

Sinyallerin verimli taşınması

Balluff G / Ç blokları, ayrık ve analog G / Ç sensörlerini ve aktüatörlerini bir endüstriyel ağ veya ağ üzerinden kontrol seviyesine bağlar. Satır sayısı blokların kullanılmasıyla büyük ölçüde azaltılır.

Ayrıca, G / Ç blokları, sinyal ön işleme ve genişletilmiş teşhis seçenekleri için ek fonksiyonlar sunar. Farklı tasarımlar ve bağlantı teknikleri, en zorlu ortam koşullarında bile çok çeşitli uygulamalar için çözümler sunar.

Önemli faydalar

  • Kolay kurulur
  • Verimli konfigürasyon
  • Sürekli tanılama
  • Çeşitli tasarımlar ve bağlantı teknikleriyle bireysel çözümler
  • Zorlu koşullar altında kullanıma uygun

Ürün aileleri

  • IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

    Zorlu ortamlarda optimum kullanım için benzersiz tanımlama seviyeleri

    Sağlam dış gövdeleriyle BNI IO-Link sensör / aktüatör hub serimiz zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir. M12 veya M8 soket bağlantıları bulunan I/O hub cihazlarımızın kurulumu ve bakımı kolay ve ekonomiktir.
    Bağlantı noktasına tek kanal izleme, kısa devre ve aşırı yüklerin yanı sıra limanda bir kablo kopması tespit eder. Bu seçici tanı derecesi, G / Ç blokları arasında benzersizdir.

    Değişken BNI IOL-30, en iyi esnekliğe sahip en yüksek işlevselliği sunar. İki bloğu bir araya getirir. Maksimum 500 mA sensör yük akımıyla, yüksek akım tüketimi olan sensörleri çalıştırmak için idealdir. Bir çıkış olarak yapılandırılmışsa, bağlantı noktası 2 A'ya kadar kullanılabilir.

    Özellikler

    • Basit ve düşük maliyetli kurulum ve bakım
    • Bağlantı noktasında kısa devreleri, aşırı yükleri ve kablo kopmalarını algılar.
    • Maksimum işlevsellik ve en iyi esneklik için değişken BNI IOL-302

    Sensör/aktüatör hub'ları ile IO-Link
  • IO-Link valf arayüzü

    Merkezi olmayan valf terminallerini kolayca bağlayın

    Valf arayüzlerimizle bile IO-Link avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu bileşenleri kullanarak, merkezi özellikte kurulmamış valf terminallerini kontrol seviyesine kolayca bağlayabilirsiniz.

    Özellikler

    • Valf terminaline en az yer tüketimiyle doğrudan yerleştirme için kompakt adaptör dış gövde
    • Çeşitli valf terminallerinin pin atamaları ile uyumlu
    • Kontrol seviyesine standart 3/4-iletkenli sensör kablosu ile bağlantı yapılan optimum kablolama
    • 24 taneye kadar solenoid kontrol edilebilir

    IO-Link valf arayüzü
  • Evrensel IO-Link arayüzleri

    Sınırsız olanaklar

    Tüm cihazlar evrensel IO-Link arayüzleri üzerinden maksimum 16 giriş ve çıkış ile IO-Link'e açıktır. Pompaları, sinyal lambalarını, kontrol panellerini, valf terminallerini, anahtarlama birimlerini, transfer birimlerini vb. Kontrol seviyesine bağlamak için IO-Link arayüzünü kullanın.
    Modül, standart sensör kablosu ve açık uçlu bir kabloyla hızlı IO-Link bağlantısı sunar. Kontrolör ortamına 16'ya kadar giriş / çıkış entegre edilebilir.

    Özellikler

    • IO-Link üzerinden farklı cihazlara doğrudan bağlantı için kompakt adaptör dış gövde
    • Evrensel, endüstriyel ağ açısından nötr
    • Standart sensör kablosu kullanarak kontrol seviyesine bağlama
    • 8 veya 16 giriş/çıkış sinyali bulunan modeller mevcuttur
    • Zorluk yaratan çoklu kablolama yoktur
    • Basit kablolama konsepti sayesinde alan, zaman ve para tasarrufu sağlar

    Evrensel IO-Link arayüzleri