Endüktif bağlayıcılar
Endüktif bağlayıcılar

Temassız güç ve veri iletimi

Sensörlerin ve aktüatörlerin sabit kablolarının dezavantajları vardır. Kablolar ve kontaklar otomasyonda sık sık gerilir, böylece kablolar zayıflayabilir ve kırılabilir, bu nedenle makinenin durmasına neden olabilir.

BIC endüktif bağlayıcılarımız gücü hava boşluğu üzerinden temassız olarak aktarır. Böylece hiçbir mekanik aşınma meydana gelmez. Sistem kullanılabilirliği yüksektir, döngü süreleri kısalır, diziler daha esnektir. Üniteler hızlı bir şekilde çıkarılabilir, kullanımı kolaydır ve bakım gerektirmez. yeni talepleri hızlıca karşılamanızı sağlar.

Özellikler

  • Mekanik aşınma yok
  • Daha yüksek sistem kullanılabilirliği, daha kısa çevrim süreleri, daha esnek diziler
  • Hızla ayrılabilir, kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen

Ürün aileleri

  • IO-Link sinyal aktarımı için endüktif bağlayıcılar

    Master ve cihaz arasında şeffaf, temassız veri değişimi

    IO-Link sinyal iletimi için endüktif bağlayıcılar, güç ve verilerin hava boşluğu üzerinden temassız iletimi için kullanılır. Bu, mekanik eklenti kontaklarını gereksiz kılar. İki yönlü bağlayıcı sistemimizi IO-Link ile kullanırken, her iki yönde de veri değişimi mümkündür.
    IO-Link Standardındaki temassız sinyal iletimi şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır: sistem "görünmez" yapar ve yapılandırılması gerekmez. Hemen iletişim kurmak için IO-Link-Master ve IO-Link-Device arasında kolayca entegre edebilirsiniz.

    Sistem, IO-Link versiyonundan bağımsız olarak eksiksiz bir IO-Link arayüzüne sahiptir. Olaylar, parametreler ve işlem verileri doğrudan ana cihaz ile cihaz arasında paylaşılır.

    Özellikler

    • Eş zamanlı olarak aktüatörlerin kontrolü ve sensör sinyallerinin toplanması
    • Aktüatörlere giden AUX gücü kapatılıp açılabilir
    • Yapılandırma gerekmez – Plug and Work üzerinden basit kurulum
    • Cihaz üzerinden IO-Link fonksiyonları
    • Esnek yapıda işlem veri uzunluğu

    IO-Link sinyal aktarımı
  • Sinyal aktarımı için endüktif bağlayıcılar

    Sinyalleri her iki yönde de güvenilir bir şekilde iletin

    Sinyal iletimi için endüktif bağlayıcılarımız, sekiz sensör sinyali ve sekiz aktüatör kontrol sinyali için tasarlanmıştır.
    Sistem çift yönlüdür; her iki yönde de sinyal aktarımı. Uzaktan kontrol ünitesi bireysel olarak kullanım yapabilir ve sıkma ünitelerini çalıştırabilir. Taban üniteden maksimum sekiz sinyal gönderilebilir ve her biri diğerlerinden bağımsız olarak dört kanal sürülebilir.

    Özellikler

    • Her iki yönde birden sinyal gönderme
    • Uzak ünite bireysel olarak sürücüler ve sıkma ünitelerini çalıştırır
    • Sekiz taneye kadar sinyal gönderme
    • Her biri diğerlerinden bağımsız olarak dört kanal sürme

    Paralel sinyal aktarımı
  • Güç kaynağı için endüktif bağlayıcılar

    Temassız güç aktarımı, hızlı format değişimini garanti eder

    Hızlı format değişiklikleri yüksek üretkenlik sağlar. Bunlar genellikle, bir robot üzerindeki kıskaçları değiştirirken olduğu gibi, geçmeli kontaklarla büyük ölçüde daha zor yapılır.
    Endüktif bağlayıcılarımız gücü hava boşluğu üzerinden temassız olarak aktarır. Böylece mekanik soketli kontaklara gerek kalmaz. Avantajlar: Aşınmayan, hızlı ekipman değiştirme ve mükemmel esneklik.

    Özellikler

    • Hava boşluğu üzerinden aşınmasız ve temassız güç aktarımı
    • Hızlı ekipman değişimi
    • Yüksek esneklik

    Güç kaynağı için endüktif bağlayıcılar