Ağ modülleri
Ağ modülleri

En yüksek performans için

Daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve değişken üretim, sensörden İnternet'e kesintisiz iletişim gerektirir. Sonuç, üretim süreçlerinde artan veri miktarıdır. Bu, bu bilgiyi mümkün kılan bileşenleri gerektirir. Aynı zamanda, verileri tüm seviyelerde aktaran bir altyapı gereklidir.

Endüstriyel ağ teknolojisi

  • Profinet için ağ blokları

    Endüstriyel otomasyonda hızlı, ekonomik ve sağlam

    Profinet'in sunulması sonrasında endüstriyel otomasyon konusunda önemli gelişmeler kaydedilmesi kolayca anlaşılabilir. Çünkü Profinet kullanırken sürücüleri ve emniyet teknolojisini doğrudan ağ ortamına bağlamak mümkündür.
    Bu Ethernet tabanlı sistem, Profibus'tan çok daha hızlıdır, ancak kolaylıkla kullanılabilir. Aynısı IO-Link ile bağlantılar için de geçerlidir. Bağlantı, gelişmiş işlem kalitesi sağlarken zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.

    Ağ bloklarımızla Profinet, kontrol seviyesinden sürücüye tutarlı bir şekilde entegre edilebilir. Zorlu koşullar altında bile.

    Özellikler

    • Kurulum rahatlığı, basit kablolama, tutarlı teşhis ve IO-Link ile bağlantı yoluyla merkezi yapılandırma

    Profinet için ağ blokları
    Profinet ile IO-Link çözümleri

  • Profibus için ağ blokları

    Verimli alan ve süreç iletişimi ile desteklenen modern üretim

    Balluff komple bir servis sağlayıcısı olarak optimum Profibus kullanımı sağlamak üzere geniş bir bileşen yelpazesi sunar. Yerleşmiş endüstriyel ağ teknolojisi yıllardan beri modern üretimi güvenilir bir şekilde desteklemektedir. Kontrol cihazının üreticisinden bağımsız olarak, ürünlerimiz içinde optimum çözümü bulursunuz.
    Basit kablolama, sisteminize doğrudan kurulum yoluyla hızlı entegrasyon ve daha hızlı değişiklikler ile verimli saha ve proses iletişiminden yararlanacaksınız. Tüm bunlar zorlu endüstriyel ortamlarda bile mümkündür. Profibus çözümlerimiz IO-Link özelliklidir. Bu, IO-Link'in tüm avantajlarından doğrudan yararlanabileceğiniz anlamına gelir. Balluff'un gelişmiş bağlantı teknolojisi, verimliliğinizi artırmanıza olanak tanır.

    Özellikler

    • Tutarlı tanımlama: Sistem hatası yoktur
    • Merkezi parametre ayarları: Sistemler hızlı bir şekilde yeniden çalışmaya başlar
    • Zaman ve para tasarrufu
    • IEC 61158/EN 50170 standartlarına uyum sayesinde basitçe sistem genişletme ve daha fazla yatırım koruması

    Profibus için ağ blokları
    Profibus ile IO-Link çözümleri

  • CC-Link IE-Field için ağ blokları

    Çok fonksiyonel ve pratik bloklarla otomasyonun zorluklarını karşılayın

    Endüstriyel ağ ve ağ teknolojileri, endüstriyel iletişimin tüm alanlarında giderek daha güçlü iletişim taleplerini karşılamalıdır.
    İletişim mümkün olduğunca tekdüze olmalıdır. Balluff, makine ve sistem seviyesindeki iletişimi, özellikle Asya'daki otomasyon görevlerini akılda tutarak sensör / aktüatör iletişimi ile birleştirir. Bu haberleşme sistemi, CC-Link IE / Alan için BNI ağ bloklarını sistem seviyesinde uygular, ayrıca sensör / aktüatör seviyesine doğrudan bağlantı sağlar.

    I/O sistemlerinin açık, deterministik ve yüksek hızlı CC-Link IE/Field ağına mükemmel şekilde bağlanması için çok fonksiyonlu ve pratik endüstriyel ağ modülleri geliştirdik. Bu yeni nesil, olağanüstü yapılandırma ve tanılama seçenekleriyle önündeki her şeyi gölgede bırakıyor.

    Özellikler

    • Koruma sınıfı IP67
    • Tamamen kapsüllenmiş dış gövde
    • Teşhis ve yapılandırma amaçlı kullanılan ekran, LED'ler ve entegre SLMP erişimi (Seamless Message Protocol)

    CC-Link IE-Field için ağ blokları
    CC-Link IE/Field ile IO-Link çözümleri

  • CC-Link için ağ blokları

    Tek bir kaynaktan gelen ürünlerle yüksek performanslı kontrol topolojileri oluşturun

    CC-Link pek çok tedarikçinin en yaygın otomasyon bileşenlerini entegre etmek üzere tasarlanmış standart bir endüstriyel ağ teknolojisidir. CC-Link Asya'nın en yaygın endüstriyel ağ teknolojisi olmuştur. Açık ağ bugün dünya genelinde 1000'den fazla şirketin üyesi olduğu CC-Link İş Ortağı Birliği (CLPA) tarafından desteklenmektedir.
    CC-Link, gereksinimlerinizi kesinlikle karşılayacak etkili bir entegre bir sistemdir. Tek bir kaynaktan ürünleri kullanarak kendi güçlü kontrol topolojilerinizi uygulamak için kapsamlı, yüksek kaliteli CC-Link portföyümüzü kullanın.

    Özellikler

    • Zorlu ortamlar için sağlam dış gövdelerle tam döküm
    • Güçlü teşhis, sorunlu alanları açıkça tanımlar
    • Büyük hacimler üzerinde çalışırken bile sabit kalan veri akışı
    • Güvenilir gerçek zamanlı kontrol
    • Kontrollerin ağ üzerinden programlanabilmesi
    • Çalışma sırasında ağ istasyonlarının açılıp kapatılabilmesi
    • Ağ istasyonlarının otomatik olarak geri yüklenebilmesi

    CC-Link ile IO-Link çözümleri

  • Ethernet/IP için ağ blokları

    Yüksek sistem performansı için ağ teknolojisi standardımız

    Yüksek verim, sadece optimize edilmiş bir ağ ile sağlanır. Sisteminizde yüksek performans için geniş bir Ethernet/IP programı sunuyoruz. Ethernet/IP global kabul görmüş bir ağ teknolojisidir ve pek çok bölgede DeviceNet'in yerini almıştır. Ethernet tabanlı teknoloji önemli ölçüde daha hızlıdır ve sürücü teknolojisini entegre etme olanağı sunar.
    Ethernet / IP ağ bloklarımız aynı zamanda yüksek kullanıcı dostu olmalarıyla da puan kazanıyor. Sadece Balluff Ethernet blokları IP adreslerini engelleyebilir ve yanlışlıkla değişikliklere karşı koruyabilir. Bu, emniyetinizi arttırır ve bakımı kolaylaştırır.

    Özellikler

    • Zaman ve para tasarrufu: Hızlı kurulum ve mevcut ağlara basit entegrasyon
    • Yenilikçi adres soketi sayesinde kolay modül değişimi

    Ethernet/IP için ağ blokları
    Ethernet/IP ile IO-Link çözümleri

  • Devicenet için ağ blokları

    Devicenet ile verimli kullanım için optimum ağ bileşenleri

    Tüm yüksek performanslı ağ teknolojisi yelpazesiyle Balluff, doğru ağ bileşenlerini kolayca seçmenize yardımcı olur. ABD'de etkili DeviceNet uygulamaları için gereken tüm modülleri sağlayabiliriz.
    Kontrol cihazının üreticisinden bağımsız olarak, kapsamlı ağ ve bağlantı ürünlerimiz içinde optimum çözümü bulursunuz. Gereksinimlerinize uygun olarak tasarlanan kontrol kabinlerinin dışındaki istekleri karşılamaz. Artık hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde verimli bir alan ve süreç kombinasyonu seçebilirsiniz.

    Özellikler

    • Basit kurulum, hızlı entegrasyon, hızlı değiştirme
    • Kontrol cihazı üreticisinden bağımsızdır.

    Devicenet için ağ blokları
    Devicenet ile IO-Link çözümleri

  • EtherCAT için ağ blokları

    Tam esneklik için güçlü teknoloji

    Üstün performans, düşük maliyet, esnek topoloji ve kolay kullanım: bunlar endüstriyel Ethernet teknolojisinin EtherCAT'in avantajlarıdır. EtherCAT tam esneklik sağlar: serbest bir topoloji seçimi, çalışma sırasında cihazları ve bölümleri bağlama ve ayırma imkanı ve halka topolojisinin performans fazlalığı.
    EtherCAT hem merkezi hem de merkezi olmayan mimariler için uygundur, Master / Slave, Master / Master ve Slave / Slave iletişimini destekler. Ayrıca ikincil endüstriyel ağları da entegre edebilir.

    Mevcut altyapı kullanılarak fabrika seviyesi de en uygun şekilde EtherCAT Otomasyon Protokolü ile kaplanmıştır. Tercihen ağ blokları dışında.

    Özellikler

    • 100 metreye kadar mesafedeki 65,535 düğüme kadar destekler
    • 2007 yılından bu yana uluslararası standarttır

    EtherCAT için ağ blokları
    Ethercat ile IO-Link çözümleri