Ethernet sviçleri
Ethernet sviçleri

Karmaşık ağlar için optimum altyapı

Ethernet tabanlı ağ sistemleri endüstriyel otomasyonda giderek daha fazla önem kazanıyor. Makine ve sistem donanımları için çok çeşitli Ethernet tabanlı sistemler ve ağ bileşenleri sunuyoruz - örneğin, Profinet ve Ethernet / IP.

Tüm Ethernet sistemi bileşenlerini Ethernet ile kolayca bağlamanızı sağlamak için. Balluff komple bir sistem sunar.

En önemli faydaları

  • Çok sayıda Ethernet tabanlı sistem ve ağ bileşeni
  • Ethernet sistemi bileşenlerini Ethernet'e bağlamak için komple sistem

Ürün aileleri

  • Yönetilmeyen sviçler

    Ethernet cihazlarını kolay ve verimli bir şekilde bağlayın

    Yönetilmeyen sviçlerimizle, 5 bağlantı noktalı ve 8 bağlantı noktalı Ethernet cihazları bir bileşene yıldız topolojisiyle bağlanabilir. Yönetilmeyen sviçler IP67 ve IP20 koruma sınıflarının her ikisini birden karşılar ve 10 ve 100 Mbit/s aktarım hızlarını destekler. Aktarım hızı otomatik uzlaşma fonksiyonu tarafından otomatik olarak belirlenir.
    Otomatik geçiş işlevi sayesinde, bloklar hangi kablo tipinin kullanıldığını bağımsız olarak algılar. Kablolama hataları bu nedenle hariç tutulmuştur.

    Özellikler

    • IP67 ve IP20
    • Aktarım oranı 10 ve 100 Mbit/s
    • Otomatik Uzlaşma fonksiyonu tarafından otomatik olarak belirlenen aktarım hızı
    • Kablolama hataları Otomatik çaprazlama fonksiyonu tarafından düzeltilir

    Yönetilmeyen sviçler