Makine görüntü
Makine görüntü

Görüntü işlemede tam kalite testi

Balluff görüntü çözümleri, modern üretim tesislerinde maksimum kalite ve büyük esneklik için artan gereksinimleri karşılar. Endüstriyel görüntü işleme kullanarak ve güvenilir algılama sağlayarak, çözümlerimiz üstün kalite kontrol sunar.

Güvenilir hata tespiti sağlar ve böylece tam bir kalite kontrolü sağlanır. Tüm fonksiyonlar esnek şekilde birleştirilebilir.

En önemli faydaları

  • Sensörler maliyetleri azaltan ve verimliliği artıran çeşitli fonksiyonlar gerçekleştirebilir
  • Erken hata tespiti hurda ve duruş sürelerini azaltır
  • Değişken partiler için inceleme görevinde basit değişiklik yapılması, yüksek sistem kullanılabilirliği demektir
  • Makine Görüntü Konfigüratörü’nü kullanarak her bir görüntü çözümünüzü çevrimiçi olarak bir araya getirin

Ürün aileleri

  • BVS-E Standart görüş sensörü

    Tek bir görüntü sensörü ile çeşitli test görevlerin yerine getirilmesi

    BVS-E Standard Görüntü sensörlerimizle üretim sürecinizin miktarını maliyet bilincine sahip ve hassas bir şekilde kontrol edersiniz. Birbirinden bağımsız olarak kullanılabilecek toplam yedi kontrol ekipmanı kullanabilir ve aynı anda birden fazla ürün özelliğini kontrol edebilirsiniz. 20 adede kadar saklanabilir inceleme PLC üzerinden kolayca aktif edilebilir. Bu şekilde, değişen iş parçalarında bile üretime sorunsuzca devam edilebilir. BVS-E Standard, hata tespitinde her türlü basit görevi kolayca yerine getirebilir.

    Özellikler

    • Çok görevli görüş sensörü kullanılarak maliyet tasarrufu
    • Eken hata tespiti 100 % kaliteyi sunar
    • Değişken partiler için inceleme görevinde basit değişiklik yapılması, yüksek sistem kullanılabilirliği demektir
    • Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir

     

     

    BVS-E Standart görüş sensörü
    BVS E Standard

    Yeni başlayanlar için bu en temel ve ekonomik standart versiyonda, BVS-E Standart Görüntü Sensörü, 20 inceleme hafıza slot'u sunar. Yedi bağımsız ekipman serbestçe döndürülebilir.

  • BVS-E Advanced görüntü sensörü

    Ürün kalitesinin güvenilir şekilde izlenmesi

     

    Balluff BVS-E Gelişmiş görüntü sensörü ile üretim proseslerinizi verimli ve güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Nesne konumu tanımlama ve işlem algılama verileri Ethernet TCP / IP arayüzü üzerinden aktarılır.
    Verilerin hızlı işlenmesi ve bireysel test sonuçlarının birleşimi ile kesin ve güvenilir ürün kalitesi sağlanır. Bir seferde birden fazla inceleme işini yapabilen tek bir görüntü sensörü kullanmanın çok yönlü olanakları maliyetleri düşürür.

    Özellikler

    • Serbest dönüş pozisyonlu parçalar için kalite kontrol
    • Değişken partiler için inceleme görevinde basit değişiklik yapılması, yüksek sistem kullanılabilirliği demektir
    • Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir

     

     

     

    BVS-E Advanced görüntü sensörü
    BVS-E Advanced görüntü sensörü

    BVS-E Gelişmiş görüntü sensörleri hızlı ve zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Standart versiyonun tüm özelliklerini sunmanın yanı sıra, 360 ° konum algılamayı ve farklı özelliklerin mantıksal bağlanmasını sağlar.

  • BVS-E Universal görüntü sensörü

    Çok çeşitli uygulamalara sahip çok yönlü

     

    Çok yönlü BVS-E Universal görüntü sensörü özellikle güçlü kontur tabanlı görüntü işleme ekipmanlarına sahiptir. Bunlar, herhangi bir dönme yönündeki parçaları bulmak, kontrol etmek ve saymak için kullanılır. Bunu yaparken, parça oryantasyonunu ve pozisyonu arayüz vasıtasıyla aktarabilir. BVS-E Universal görüntü sensörü, bar ve veri matrisi kodlarını saniyede 40 koda kadar olan hızlarda güvenilir ve hassas bir şekilde okur.

    Özellikler

    • Parça yönünü veya konumunu kontrol etmek, parça besleme zahmetini ve giderini azaltır
    • Serbest dönüş pozisyonlu parçalarda kalite kontrol
    • Değişken partiler için inceleme görevinde basit değişiklik yapılması, yüksek sistem kullanılabilirliği demektir
    • Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir

     

     

     

    BVS-E Universal görüntü sensörü
    BVS-E Universal görüntü sensörü

    BVS-E Universal görüntü sensörünün uygulama yelpazesi çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bunlar, montaj ve varlık kontrollerini, kodları okumak ve doğrulamak ve hatta parça konumlarını belirlemenin zorluklarını içerir.

  • Makine görüntü için SmartCamera

    İzleme, kalite kontrol ve pozisyonlama görevleri için

    Balluff makine görüntü için kullanımı kolay Akıllıkamera BVS SC, size izleme (izlenebilirlik), kalite kontrol ve konumlandırma görevlerini görsel olarak çözme için gerekli tüm işlevleri sunar. Görevler (analiz etme, bulma, ölçme) ayrı ayrı birleştirilebilir ve sonuçlar esnek bir şekilde iletilebilir.
    Ekipman, entegre test hazırlığı, incelemeye genel bakış ve istatistikler için işlevleri içerir. Ek olarak, IO-Link ürünlerini doğrudan kontrol edebilirsiniz. Akıllıkamera, yazılım destekli kullanımı kolay, diziye hızlı bir şekilde entegre edilebilir. Esnek test planı oluşturma sayesinde kullanım esnektir.

    > BVS tanıtım ekipmanını test edin (kayıt gereklidir)

    Özellikler

    • Profinet ve Ethernet / IP üzerindeki yükü sınırlandırmak için akıllı veri yönetimi
    • IO-Link üzerinden üretim ortamına akıllı bağlantı
    • Kontrol ekipmanı veya sunucu için güvenli ve müşteriye özel sonuç yönetimi
    • Dayanıklı ve endüstri sınıfı tasarım
    Akıllıkamera
    Akıllıkamera ile izleme

  • Endüstriyel Kameralar

    Çeşitli görüntü işleme görevleri için basit çözümler

     

    Standart endüstriyel kameralar, görüntü işleme görevlerini otomatik sistemlerdeki uygulamaya esnek bir şekilde uyarlamanıza izin verir. Balluff bu kullanıcı dostu endüstriyel kameraları, robotların nesneleri güvenle tespit etmesini ve tutmasını sağlamak için keskin görüntüler sağlar.
    İzlenebilirlik için kullanılan BVS CA endüstriyel kameramız, nesne kodlarını veya nesne metinlerini algılayabilir, böylece endüstriyel kameraları dokümantasyon gereksinimlerini karşılamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca üretim sürecini de optimize ederler. Kusurlu veya arızalı parçalar kamera tarafından erken yakalanabilir ve üretimden çıkarılabilir. Balluff endüstriyel kameralar kalite güvencenizi arttırır ve bunu yaparak müşterilerinizin% 100 kalite için merkezi talebini karşılar.

    Etkili Özellikler: Açıkça organize edilmiş BVS-Cockpit kullanıcı arayüzü, endüstriyel kameralarımızın sezgisel olarak herhangi bir kişi tarafından kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlar - önceden bilgi gerektirmeden.

    Balluff endüstriyel kameralar, renkli veya siyah beyaz versiyonlarında 1.6 MP ve daha yüksek sensör çözünürlüklerine sahiptir. Endüstriyel sınıf, sağlam kamera, standartlaştırılmış C montajlı lens tertibatları ve standart tek uçlu kablolar, bunları otomasyonda kullanım için ideal kılar.

    Özellikler

    • Standartlaştırılmış veri arayüzleri (GigE-Vision ve USB3-Vision) ve standartlaştırılmış programlama arayüzü GenICam
    • Entegre fonksiyonların esnek adaptasyonu için entegre hafıza ve FPGA ünitesi
    • Hızlı veri işleme
    • Koruma sınıfı IP67 (GigE-Vision varyantı için)

     

     

     

    Endüstriyel Kameralar
    Endüstriyel Kameralar