Optik Kimlik Belirleme
Optik Kimlik Belirleme

Nesnelerin güvenli tanımlanması ve kod çözümlemesi

1D ve 2D barkodlarla optik tanımlama, sistemleri ve işlemleri kusursuz bir şekilde yönetirken, bileşenleri ve nesneleri tanımlamak için iyi bilinen bir yöntemdir.

Bu alandaki hizmet yelpazemiz sabit barkod okuyucuları, mobil eltipi cihazlar ve standart ve endüstriyel sınıf uygulamaları için aksesuarları içerir. Tüm cihazlar standart 1B veya 2D barkodlar için kod çözme seçenekleri sunar.

Önemli faydalar

  • Ürünlerin ve montajın güvenilir izlenebilirliği
  • Küresel bir satış ağı aracılığıyla yerinde danışmanlık
  • Basit başlatma

Uygulama alanları

  • Arz süreçlerinin kontrolü (örneğin, Kanban sistemi)
  • Üretim kontrol

 

Ürün ailesi

  • Kod okuyucu BVS E tanımlama

    Kompakt dış gövdede güvenilir tanımlama

    Balluff BVS E Kimlik Kodu okuyucusu ile ürünlerinizi açıkça tanımlayabilirsiniz. 1D veya 2D kodları ve yığılmış kodları güvenilir bir şekilde okur. Kodların etiketle yapıştırılması, ürün üzerine baskı yapılması, lazerle veya direkt olarak işaretlenmiş olması herhangi bir fark yaratmaz. BVS E kod okuyucu, tüm kodları saniyede 40 kata kadar okur. Yönünü değiştirmek bile sorun değil; sensör bunu kolayca telafi eder.

    İçeriği kontrol et

    Yalnızca doğru ürünlerin kullanıldığını doğrulamak için, BVS E kod okuyucu içerik kodlarını kontrol eder. İlave olarak, sensör örneğin bir üründeki son kullanma tarihlerini kontrol etmek için metinleri ve sayı sıralarını doğrulamak için kullanılan bir "OCV" fonksiyonuna sahiptir.

    Kod kalitesini değerlendirin

    Kesin olan ürünleri tanımlamak için, süreç boyunca tutarlı bir kod kalitesi sağlanmalıdır. Bunun için gereken kodun ISO standardına göre değerlendirilmesi BVS E kod okuyucusu tarafından ayrıca verilmektedir.

    Uygulamalar

    BVS E Kimlik kodu okuyucuları, bileşenlerin tanımlanmasında, izleme paketlerinin sürecinde ve üretim kontrolünde kullanılır.

    Özellikler

    • Basit ve kolay anlaşılır çalışma
    • Aynı anda çoklu kodların güvenilir şekilde okunması
    • RS232 ve Ethernet arayüzünü kullanarak kolay PLC bağlantısı
    • Kompakt dış gövde
    • Farklı optikler mevcuttur
    • Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir

    Görüntü sensörü BVS E tanımlama
    Görüntü sensörü BVS E tanımlama

    Kod okuyucularımız ürünlerinizi kolayca belirleyebilir. Ürününüzü 1D kodlarıyla ya da yoksa 2D kodlarıyla mı işaretlemeniz önemli değil. Kodların etiketle yapıştırılması, ürün üzerine baskı yapılması, lazerle veya direkt olarak işaretlenmiş olması herhangi bir fark yaratmaz.

  • Akıllıkamera Tanımlama

    Basit, esnek işlemle izlenebilirlik

    Balluff'un sunduğu Akıllı kamera Tanımlama kullanımı, takip için gerekli tüm işlevleri sunar (izlenebilirlik).
    Akıllı kamera nesneleri kodla güvenilir şekilde tanımlar. 1D, 2D ve düz veya doğrudan işaretli kodların yanı sıra düz metni (OCR - Optik Karakter Tanıma) okur. Sonuçlar, standartlaştırılmış endüstri arayüzleri aracılığıyla üst seviye sistemlere iletilir.

    Ekipman, entegre test hazırlığı, incelemeye genel bakış ve istatistikler için işlevleri içerir. Ek olarak, IO-Link ürünlerini doğrudan kontrol edebilirsiniz. Akıllıkamera Tanımlama, yazılım destekli kullanımı kolay, diziye hızlı bir şekilde entegre edilebilir. Ek olarak, kamera test planı oluşturmada evrensel bir kullanıma sahiptir.

    Özellikler

    • Profinet ve Ethernet / IP üzerindeki yükü sınırlandırmak için akıllı veri yönetimi
    • IO-Link üzerinden üretim ortamına akıllı bağlantı
    • Kontrol ekipmanı veya sunucu için güvenli ve müşteriye özel sonuç yönetimi
    • Dayanıklı ve endüstri sınıfı tasarım

     

    AKILLIKAMERA Kiml.
    Akıllıkamera ile izleme

  • Elde Taşınabilen Kod Okuyucu BVS HS-P

    Üstün okuma performansına sahip endüstriyel sınıf eltipi cihazlar

    Balluff'un BVS HS-P serisi eltipi barkod okuyucuları tüm standart 1D, 2D ve yığılmış barkodları hızlı ve güvenilir şekilde okur. Okuyucular sağlam ve maksimum okuma performansını mükemmel kullanıcı deneyimi ile birleştiriyor. IP65 koruması sunarlar ve 2 metreye kadar beton üzerinde çoklu damlalara dayanabilirler, bu sayede endüstrinizde, lojistik ve depoculukta kullanımınızı güvenilir hale getirirler.

    Taşımalı işlem

    Kablosuz versiyonlarda güvenli veri iletimi için Bluetooth teknolojisi bulunur. Bu, kullanıcıların baz istasyonun etrafında 100 metreye kadar bir ortamda hareket özgürlüğü sağlar.

    Çeşitli uygulamalar

    Eltipi kod okuyucuları çeşitli uygulamalar barındırır: yenileme işleminin kontrolü (Kanban sistemleri), üretim kontrolü, optik ekipman tanımlaması, bileşen izleme, kalite kontrol ve envanter kontrolü.

    Özellikler

    • Sesli sinyalle verilen güvenilir okuma onayı, yeşil LED ve okunan kodun üzerine gönderilen yeşil LED ışığı
    • Yüksek görünürlükte lazer işaretleme çerçevesi kullanan kolay hedefleme sistemi
    • Şarj edilebilen lityum iyon pil ile tek bir şarjda 30.000'e kadar okuma
    • Düşük ağırlık ve ergonomik şekli kullanıcı yorgunluğunu azaltır
    • Yüksek yoğunluklu versiyon: Yüksek çözünürlük kodlarını (1D'de 2,5 milyona kadar) ve geniş alanları (A4'e kadar) maksimum okuyucu aralığı 110 cm

    Eltipi barkod okuyucular BVS HS-P
    Eltipi barkod okuyucular BVS HS-P

    Balluff'un BVS HS-P serisi eltipi barkod okuyucuları tüm standart 2D, 1D ve yığılmış barkodları hızlı ve güvenilir şekilde okur. Okuyucular sağlamdır ve maksimum okuma performansını mükemmel kullanım kolaylığı ile birleştirir.

  • Elde Taşınabilen Kod Okuyucu BVS HS-Q

    Depoda ve lojistikte çok yönlü kullanım için eltipi okuyucular

    Balluff BVS HS-Q eltipi kod okuyucular, tüm standart 1D, 2D ve istiflenmiş barkodları ve ayrıca posta kodlarını her döner konumda (40 ° 'ye kadar eğimli) bile okur. Daha zor koşullar altında (ekranlar ve yansıtıcı bir arka plan gibi) okumak da zorluk çıkarmaz. Belgelerdeki veya kod etiketlerindeki kodları okumak için idealdirler ve ekonomik bir fiyata olağanüstü okuma performansı sunar. Maksimum okuma aralıkları 40 cm dir.

    Sezgisel işlem

    Okuyucu doğrudan çalıştırılabilir: Basitçe kodu hedefleyin ve okuyucuyu tetikleyin. Kod başarıyla yakalanır yakalanmaz, bu sesli bir sinyal, okuyucu üzerinde yeşil bir LED ve okuma koduna yansıtılan bir LED spotu ile gösterilir. Ergonomik şekli ve maksimum 200 g ağırlığı külfeti ortadan kaldırır ve kullanıcının ellerinde kolaydır.

    Çeşitli uygulamalar

    Balluff BVS HS-Q eltipi kod okuyucular, aşağıdakiler dahil birçok alanda kullanılabilir: Şirket içi lojistik, küçük parçalar için alanda depolama alanı tahsisi, işletmeye alma ve doküman yönetimi.

    Özellikler

    • Farklı okuma durumlarına otomatik olarak uyum sağlar
    • Sesli sinyalle verilen güvenilir okuma onayı, yeşil LED ve okunan kodun üzerine gönderilen yeşil LED ışığı
    • Yüksek görünürlükte mavi LED işaretleme kullanan kolay hedefleme sistemi

     

    BVS HS-Q Eltipi barkod okuyucular
    BVS HS-Q

    Balluff BVS HS-Q eltipi kod okuyucular, tüm standart 1D, 2D ve istiflenmiş barkodları ve ayrıca posta kodlarını her döner konumda (40 ° 'ye kadar eğimli) okurken bile okur.