Güç kaynakları

Güvenilir ve verimli güç kaynağı

Tek fazlı veya üç fazlı, paralel ve seri bağlantı için olsun, kontrol panosu için, otomatik kontrol cihazları için kompakt veya doğrudan sahada sağlam kullanım (IP67) - her uygulama en iyi şekilde sağlanacaktır.

Bizimle birlikte, çok çeşitli voltaj ve güç seviyeleri ve dolayısıyla güvenilir ve verimli güç kaynağı için doğru güç kaynağı ünitesini bulacaksınız. Heartbeat® ürünler üstün hizmet ile akıllı çözümler sunar. Genişletilmiş tanım, IO-Link üzerinden sistem genelinde kullanılabilir. Cihazlarımız CE / TÜV, UL veya CCC onaylıdır.

Ürün aileleri

  • Heartbeat® güç kaynağı üniteleri

    Gelişmiş otomasyon çözümü için optimum ve özellikle verimli güç kaynağı

    Bizim Heartbeat® güç kaynağı üniteleri sensörlerin, aktüatörlerin, kontrolörlerin ve HMI'ların güvenilir ve verimli güç beslemesini sağlar. Özellikle kalite, uzun hizmet ömrü ve teşhis kabiliyeti yüksek talepleri olan kritik uygulamalar için geliştirilmiştir. Başlıca özellikleri özellikle yüksek kaliteli bileşenler, uzun ömür ve dahili izlemedir. Bir Heartbeat® durum göstergesi LED'i geçerli yük durumu, cihazın yıpranma derecesi ve güç kaynağının kalan servis ömrü hakkında yerel, üç renkli gösterge verir. Dijital çıkışlar üzerinden alarm, stres seviyesi ve kullanım ömrü verilir.
    Heartbeat® güç kaynağı ünitelerinin ekstra dar yapılandırması, kaynak optimizasyonlu kontrol kabini tasarımına (IP20 dış gövde) sahip olmayı mümkün kılar). Tüketiciye doğrudan yakın olan merkezi olmayan yapılarda modüllere güç sağlamak için IP67 değişkenleri de mevcuttur.

    Özellikler

    • 24 V, tek fazlı
    • 60, 120, 240 ve 480 W
    • Kısa devreye karşı % 150 GüçArttırma koruması
    • Ayarlanabilen çıkış voltajı
    • Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
    • Heartbeat® Önleyici ve koşula dayalı bakımı destekler (Endüstri 4.0)

    Heartbeat® güç kaynağı üniteleri
  • Heartbeat® IO Link arayüzlü güç kaynağı üniteleri

    IO-Link iletişim arayüzü ile sofistike otomasyon çözümü için optimum güç kaynağı

    Heartbeat® IO-Link arayüzlü güç kaynağı üniteleri sensörlere, aktüatörlere, kontrol cihazlarına ve HMI'lere güvenilir ve verimli güç kaynağı sağlar. Özellikle kalite, uzun hizmet ömrü ve teşhis kabiliyeti yüksek talepleri olan kritik uygulamalar için geliştirilmiştir. Başlıca özellikleri özellikle yüksek kaliteli bileşenler, uzun ömür ve dahili izlemedir. Bir Heartbeat® durum göstergesi LED'i geçerli yük durumu, cihazın yıpranma derecesi ve güç kaynağının kalan servis ömrü hakkında yerel, üç renkli gösterge verir. Dijital çıkışlar üzerinden alarm, stres seviyesi ve kullanım ömrü verilir. IO-Link'i kullanarak cihaz, çalışma parametreleri ve geçmiş hakkında ayrıntılı tanı ve durum bilgilerini çağırabilirsiniz. Heartbeat® güç kaynağı ünitelerinin IO-Link arayüzlü ekstra dar konfigürasyonu, kaynak optimizasyonlu kontrol kabini tasarımına (IP20 dış gövde) sahip olmayı mümkün kılar). Tüketiciye doğrudan yakın olan merkezi olmayan yapılarda modüllere güç sağlamak için IP67 çeşitleri de mevcuttur.

    Özellikler

    • 24 V, tek fazlı
    • 60, 120, 240 ve 480 W
    • Kısa devreye karşı % 150 Güç Arttırma koruması
    • Ayarlanabilen çıkış voltajı
    • Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
    • Heartbeat® Önleyici ve koşula dayalı bakımı destekler (Endüstri 4.0)
    • Tüm Heartbeat® bilgileri IO-Link aracılığıyla üst seviye sistemlerde işlenebilir
    • IO-Link iletişim göstergesi
    • IO-Link haberleşme ve güç kaynağı ünitesi galvanik olarak izole edilmiştir

     

    Heartbeat® IO Link arayüzlü güç kaynağı üniteleri
  • DIN Ray montajlı güç kaynakları

    Kontrol panosuna kurulum için güvenilir güç kaynağı

    Uygulamalarınızın performans seviyesini arttırın. Kontrol panosu için kısa devre korumalı güç kaynakları, otomasyonun en iyi performans göstericileri olarak hareket eder. Makine teşhisine dahil edilmek üzere teşhis çıktıları dahil 24 V, 12 V ile 48 V arasında serbestçe seçilebilen gerilimlerle, dünya çapında onay sunar.

    Özellikler

    • Tek fazlı veya üç fazlı
    • 18…960 W, paralel bağlantıyla maksimum 2.8 kW
    • Ayarlanabilen çıkış voltajı
    • Alarm LED-dijital çıkış
    • Uygulamaya esnek bir şekilde adapte olmak üzere paralel veya seri çalışma (tipe bağlıdır)
    • Ayrıca Sınıf 2 versiyonu da mevcuttur
    • Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
    • Kısa devre durumunda ileri veya hıçkırık modu
    • Metal veya metal/plastik dış gövde

    DIN Ray montajlı güç kaynakları