BIS C Endüstriyel RFID Sistemleri
BIS C Endüstriyel RFID Sistemleri

Üretim için güvenilir bilgi akışı

Özellikle yüksek performans ve esneklik, soğutucu ve yağlama açısından zenginleştirilmiş işleme merkezlerinde güvenilir ekipman tanımlama özelliğine sahip BIS C düşük frekanslı RFID sistemleridir. Tam pozisyonda olma gerekli değildir. Birçok veri taşıyıcısı "geçişte" dinamik olarak okunabilir ve tanımlanabilir.

LF (70/455 kHz), kısa mesafelerde ekipman tanımlama için ilk tercihtir. Diğer kullanım alanları, konveyör sistemleriyle ekipman taşıma, FTS ve palet taşıma sistemleri ve montaj teknolojisi ve sarf malzemesi organizasyonudur.

Önemli faydalar

  • Çok çeşitli uygulamalar ve zor kullanım koşulları için farklı veri taşıyıcı çeşitlerinin ve okuma / yazma kafalarının çeşitliliği
  • Aşınmaz, bakım gerektirmez ve kirlenmeye karşı duyarsız
  • Tüm dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcut olan kontrolör ünitelerindeki özel test yazılımı ile yüksek parazit direnci ve güvenli veri aktarımı
  • 8 kilobayt a kadar hafıza kapasitesi

Sistem bileşenleri

  • LF veri taşıyıcılar (70/455 kHz)

    Nesnede doğrudan bulunabilecek bilgiler– sert koşullarda bile

    LF veri taşıyıcıları iş parçalarına tüm üretim süreci boyunca eşlik eder. Bu bağlamda, kısmen yüksek sıcaklıklar, metal kaplama gibi çevresel diğer etkilerden kaynaklanan aşırı koşullara maruz kalmaktadırlar.
    Balluff veri taşıyıcılarındaki yüksek gereklilikler: Metal bir mahfazaya karışma duyarlıdır, soğutucu ve yağ bakımından zengin bir ortamda yüksek performans gösterirler ve bir otoklavda ve vakumda de-iyonize suda kullanım için uygundurlar.

    Özellikler

    • Farklı endüstriyel ortamlar için çeşitli veri taşıyıcıları
    • Dayanıklı, endüstriyel sınıf hava koşullarına ve sıcaklığa dirençli RFID veri taşıyıcıları
    • 511, 1023, 2047 bayt bellek kapasiteli EEPROM veri taşıyıcıları
    • 8 kB kapasiteli ve pratik olarak sınırsız okuma/yazma çevrimi sunan FRAM veri taşıyıcıları
    • Kurulum opsiyonları: Yapıştırmalı veya vidalı
    • 10 mm ekipman-ID BIS C-122 veri taşıyıcı: Milyonlarca kez kullanılmış global standarttır
    • Çift bobinli köşe veri taşıyıcısı palet tanıma sırasında palet dönüşlerini önler
    • Müşteri özelliklerine göre kod taşıyıcı programlaması

    BIS C veri taşıyıcıları
  • LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (70/455 kHz)

    Birden fazla uygulama için okuma / yazma kafaları

    Endüstriyel sınıflandırma tasarımındaki uygulamaya özel LF okuma / yazma kafaları ve antenler sisteminize entegre edilmesi kolaydır. IP67 standardında koruma sunan dayanıklı dış gövde zorlayıcı ortamlarda güvenilir kullanım sağlar.
    İhtiyaca bağlı olarak, kablo veya konnektör bağlantılı çeşitli versiyonlar mevcuttur. BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir. Okuma / yazma aralığı, çalışma modundan (statik ve dinamik), montaj malzemesinden ve metalden saydam alandan da etkilenen okuma / yazma kafası ve veri taşıyıcısının kombinasyonuna bağlıdır.

    Özellikler

    • Özel ekipman okuma/yazma kafaları için Ø 14.5 mm veya metal içine gömme kurulum için M16
    • 1 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları
    • İşlevselliği sağlamak için kablo kesilmemeli
    • BIS V işlemci ünitesine bağlantı için BCC0FCK bağlantı kablosu gerekir
    • Müşteriye özel tasarımlar mümkündür

    LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (70/455 kHz)
  • Entegre işlemci ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (70/455 kHz)

    Her şey bir dış gövdede

    Entegre kontrolör üniteli LF okuma / yazma kafaları her şeyi tek bir dış gövdede birleştirir: Anten, elektronik aksam ve arayüz. Hızlı ve kolay veri taşıyıcı programlanması için ücretsiz PC yazılımı olan BIS Cockpit kullanılabilir. Alternatif olarak, veri taşıyıcısını seri bağlantı ve Balluff 007 protokolü olan bir işlemci ünitesi kullanarak da programlamak mümkündür.

    Özellikler

    • BIS C-60R: Temel uygulamalar için en basit okuma-yazma sistemi
    • Ek bileşenlere gerek kalmadan 8 bitlik bilgi sunar
    • Adres 0 ile başlanır ve her bir değer için her zaman 3 bayt kullanılır
    • Veri taşıyıcısında kalan diğer baytlar diğer amaçlar için kullanılabilir (uygun kontrolör ünitesi yardımıyla)

    Entegre işlemci ünitesi bulunan okuma/yazma kafaları
  • Taşınabilir LF okuma/yazma üniteleri (70/455 kHz)

    Zayıf ışık altında ve sert çevre koşullarında idealdir

    LF okuma / yazma ünitelerimiz, BIS C veri taşıyıcılarının taşınabilir okunması ve yazılması için mükemmeldir. Manuel kalite kontrolde veya bakım prosedürlerinin belgelenmesinde kullanılırlar.
    Veriler Wi-Fi, Bluetooth veya kablo bağlantılı USB bağlantı noktası üzerinden aktarılır. Eltipi cihazlar 1D veya 2D barkod okuyucularla genişletilebilir. Zayıf ışık altında ve sert çevre koşullarında idealdir.

    Özellikler

    • Windows CE® V6.0 işletim sistemi
    • Veri taşıyıcı seçimine bağlı olarak farklı anten değişkenleri mevcuttur
    • Çalışma aralığı anten modeline bağlıdır
    • Güç besleme kapsamına dahil olan şarj güç kaynağı ve işletme pimi
    • Ana cihaz güçlü Zebra Workabout Pro 4 Mobil Bilgisayardır
    • Balluff yazılım önkurulumu (SDK – Yazılım geliştirme kiti)
    • Dokunmatik özellikli büyük ve renkli ekran
    • Opsiyonel aksesuarlar: Ergonomik çalışma sağlayan kenetlenme istasyonu ve tabanca sapı
    • İstek üzerine müşteriye özel yazılım

    Eltipi cihazlar
  • LF işlemci üniteleri (70/455 kHz)

    Kontrolör ile güvenilir veri değişimi

    BIS V kontrolör ünitemizle, kontrolör başına aynı anda dört taneye kadar okuma / yazma kafası kullanabilirsiniz. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Bunun anlamı, envanter yönetimini büyük ölçüde basitleştiren, yalnızca bir tür kontrolörün stoklanması gerektiğidir. Herhangi bir endüstriyel sektörde kullanım için kontrolör ünitesi dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcuttur.

    Özellikler

    • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
    • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
    • Silindir şapka raylarına veya profil üzerine kolay montaj için çeşitli montaj konsepti
    • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
    • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
    • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
    • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
    • Pek çok yaygın kontrol ekipmanı üreticisi için fonksiyon bileşenleri mevcuttur
    • Veri yolu ve halka topolojileri için entegre 2 bağlantı noktalı Ethernet sviç
    • Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
    • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
    • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
    • Sert çevre koşulları için 7/8" soketli ve dayanıklı güç kaynağı

    BIS C Kontrolör Ünitesi
  • LF veri bağlayıcıları (70/455 kHz)

    Temassız hava arayüzlü bağlantı

    Balluff'un LF veri bağlayıcıları mümkün olan en yüksek esnekliği sağlar. Verileri iki hava arayüzü üzerinden güvenli şekilde iletilir. Bunu yaparken, sabit bir veri iletimi yerine iki geçişin temassız köprülenmesini sağlarlar.
    Veri bağlayıcılar genellikle çift mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır.

    Bu yolla, mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır. Bu şekilde, ekipman tasarımında olduğu gibi hızlı temas nedeniyle sistem tasarımı basitleştirilebilir ve kullanılabilirliği arttırılabilir.

    Özellikler

    • Veri bağlayıcılar uzatma kablo gibi çalışır
    • Mekanik aşınma sorunu olmayan ve bakım gerektirmeyen aktarım
    • Hızlı ve güvenli sinyal aktarımı
    • Farklı kablo uzunlukları: 1 m, 2 m ve 5 m
    • Döner indeks tablalarının, değiştirilebilir delme kafalarının, vb. kablolaması kolaydır
    • Daha önce erişilemeyen yerlerde bile, artan işlevsel sorgulamalar

    LF veri bağlayıcıları (70/455 kHz)