BIS L Endüstriyel RFID Sistemleri
BIS L Endüstriyel RFID Sistemleri

Kolay tanımlama ve görevler için cevaplar

Düşük frekanslı RFID sistemleri (BIS L) basit "plaka" tanımlaması içeren uygulamalar için uygundur.

Örneğin, geri izleme için genellikle sadece (salt okunur) kod gerekir. 125-kHz'lik sistem 100 mm mesafeye kadar veri okuyabilmektedir sıvı ve metal ortamda da iyi performans göstermektedir.

Önemli faydalar

  • Veri taşıyıcı hafızası 192 bayt ile sınırlıdır
  • Küçük hacimli veri iletim içindir
  • İyi yapılandırılmış veri taşıyıcı ürün yelpazesi
  • Daha düşük zorlu çevre koşulları için uygun
  • Salt okunur 5 baytlık özel ID
  • Salt okunur veri taşıyıcıları için uygundur (manipülasyona karşı koruma)

 

Ürün aileleri

  • LF veri taşıyıcılar (125 kHz)

    Nesnede doğrudan bulunabilecek bilgiler

    LF veri taşıyıcıları iş parçalarına tüm üretim süreci boyunca eşlik eder. Uygulamanız çok sayıda çip gerektiriyorsa, Balluff (RFID BIS L) veri taşıyıcıları ekonomik ve güvenilir bir seçimdir. Salt okunur işlevselliğe sahip olanlar, onaysız değişiklik yapma olasılığını azaltır ve yüksek veri emniyeti sağlar.

    Özellikler

    • Döner anten veri taşıyıcılar farklı boyutlarda mevcuttur: 12.4 mm, 20 mm, 30 mm, ve 50 mm
    • Kimyasal maddelere dirençli camdan mamul veri taşıyıcıları 13 mm × 3 mm
    • Salt okunur (3 veya 5 bayt) veya 192 bayt okuma/yazma özelliğine sahip veri taşıyıcılar
    • Montaj opsiyonları: yapıştırma veya vidalama
    • Salt okunur veri taşıyıcılarda iki değişken mevcuttur: Sabit bir 5 bayt tek seferlik "Benzersiz ID'' veya müşteri isteğine göre 3 baytlık bireysel veri programlaması

    BIS L veri taşıyıcıları
  • LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (125 kHz)

    Veri taşıyıcı haberleşme eşleri

    Endüstriyel sınıflandırma tasarımındaki uygulamaya özel LF okuma / yazma kafaları ve antenler sisteminize entegre edilmesi kolaydır.
    BIS V Kontrolör ünitesine dörte kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir. Ayrı değerlendirilen elektronik aksama sahip M12 veya M18 boyutundaki okuma kafaları sıkışık alanlar için idealdir.

    Ayrıca, izleme sistemleri için IO-Link arayüzlü (salt okunur) okuma kafalarını öneriyoruz.

    Özellikler

    • IP67 standardında koruma sunan dayanıklı dış gövde, zorlayıcı ortamlarda güvenilir kullanım sağlar
    • Aralık, kullanılan okuma/yazma kafası ve veri taşıyıcısı kombinasyonuna bağlıdır (ilgili okuma/yazma kafası için veri sayfasına bakınız)
    • Bağlantı M12 Konnektörler ile 50 m ye kadar kablo ile olabilir
    • Düz tasarım mevcuttur

     

    LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (125 kHz)
  • Entegre işlemci ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (125 kHz)

    Bir cihaz ile okuma ve değerlendirme

    Entegre kontrolör üniteli okuma / yazma kafaları anteni, elektronik aksamı ve arayüzü tek bir dış gövdede birleştirir.
    Basit başlatma sayesinde zaman ve para tasarrufu sağlar. Bazı okuma kafaları aynı şekilde sıkı bağlantı şartları için uygundur. Özel değişkenler ile ayrılmış elektronik aksamlar için kurulum yeri oluşturma. Sert çevre koşullarında güvenilir kullanım: dayanıklı IP67 dış gövde.

    Özellikler

    • Uygun arayüzler: Paralel ve seri (RS232, RS422)
    • Ek kontrolör ünitesi kaldırılmıştır
    • Cihaz durumunun doğrudan okuyucunun dış gövde üzerinde gösterilmesi devreye almayı kolaylaştırır ve kapalı kalma süresini minimuma indirir

    Entegre işlem ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (125 kHz)
  • LF eltipi cihazlar (125 kHz)

    Taşınabilir veri kaydı - basit ve konforlu

    LF eltipi cihazlar UHF veri taşıyıcılarının mobil olarak okunması ve yazılması için idealdir. Manuel kalite kontrolde veya bakım prosedürlerinin belgelenmesinde kullanılırlar.
    Eltipi cihazlarda veri aktarımı için WLAN, Bluetooth veya USB bağlantısı kullanılır. 1D veya 2D barkod okuyucular eklenmesi için modülerdir. Eltipi cihazlar zayıf ışık altında ve sert çevre koşullarında idealdir.

    Özellikler

    • Windows CE® V6.0 işletim sistemi
    • Veri taşıyıcı seçimine bağlı olarak farklı anten değişkenleri mevcuttur
    • Çalışma aralığı anten modeline bağlıdır
    • Güç besleme kapsamına dahil olan şarj güç kaynağı ve işletme pimi
    • Ana cihaz güçlü Zebra Workabout Pro 4 Mobil Bilgisayardır
    • Balluff yazılım önkurulumu (SDK – Yazılım geliştirme kiti)
    • Dokunmatik özellikli büyük ve renkli ekran
    • Opsiyonel aksesuarlar: Ergonomik çalışma sağlayan kenetlenme istasyonu ve tabanca sapı
    • İstek üzerine müşteriye özel yazılım

    LF eltipi cihazlar (125 kHz)
  • LF işlemci üniteleri (125 kHz)

    Tüm frekanslar için kompakt kontrolör ünitesi

    BIS V kontrolör ünitemizle, kontrolör başına aynı anda dört taneye kadar okuma / yazma kafası kullanabilirsiniz. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Bunun anlamı, envanter yönetimini büyük ölçüde basitleştiren, yalnızca bir tür kontrolörün stoklanması gerektiğidir. Herhangi bir endüstriyel sektörde kullanım için kontrolör ünitesi dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcuttur.

    Özellikler

    • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
    • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
    • Silindir şapka raylarına veya profil üzerine kolay montaj için çeşitli montaj konsepti
    • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
    • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
    • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
    • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
    • Pek çok yaygın kontrol ekipmanı üreticisi için fonksiyon bileşenleri mevcuttur
    • Veri yolu ve halka topolojileri için entegre 2 bağlantı noktalı Ethernet sviç
    • Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
    • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
    • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
    • Sert çevre koşulları için 7/8" soketli ve dayanıklı güç kaynağı

    Kontrolör ünitesi BIS L
  • LF veri bağlayıcıları (125 kHz)

    Hava arayüzleri üzerinden güvenli veri iletimi

    Balluff'un LF veri bağlayıcıları mümkün olan en yüksek esnekliği sağlar. Verileri iki hava arayüzü üzerinden güvenli şekilde iletilir. Bunu yaparken, sabit bir veri iletimi yerine iki geçişin temassız köprülenmesini sağlarlar. Veri bağlayıcıları genellikle çift mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır. Bu yolla, mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır.

    Özellikler

    • Mekanik aşınma sorunu olmayan ve bakım gerektirmeyen aktarım
    • Hızlı ve güvenli sinyal aktarımı
    • Farklı kablo uzunlukları: 1 m, 2 m ve 5 m

    LF veri bağlayıcıları (125 kHz)