BIS M Endüstriyel RFID Sistemi
BIS M Endüstriyel RFID Sistemi

Hızlı ve yüksek miktarda veri için güçlü bir paket

RFID sistemi BIS M (13.56 MHz), global ISO standartlarını destekler ve büyük miktarlarda veri için yüksek çevrim hızına sahip değerleri destekler.

Veri taşıyıcıların ve okuma / yazma kafalarının çeşitli kombinasyon seçenekleri sayesinde, sistem birçok uygulama için kullanılabilir. Örneğin, çevredeki parça takibi veya üretim kontrol uygulamaları için uygundur. (paletleme, iş parça kaydı,...).

Özellikler

  • 4 pinli standart kablolama ve IO-Link bileşenlerinin uygunluğu
  • Pasif veri taşıyıcılar ile birlikte, maksimum 400mm'ye kadar ortalama bir mesafe
  • Global RFID standartları ISO 15693 ve ISO 14443A ile uygulamalara kusursuz entegrasyon
  • Tüm dünyada ortak kullanılan veri yolu sistemleri ile uyumluluk
  • Kolay, hızlı devreye alma
  • Balluff yüksek hızlı bileşenler (ISO 15693 standardından sekiz kata kadar daha hızlı)
  • Müşteriye özel tasarımlar
  • Tüm kullanım alanlarına kolay entegrasyon için çeşitli aksesuarlar

 

Ürün aileleri

  • HF veri taşıyıcıları (13,56 MHz)

    Nesnede doğrudan bulunabilecek bilgiler

    Veri taşıyıcıları iş parçalarına tüm üretim süreci boyunca eşlik eder. Bu bağlamda, kısmen yüksek sıcaklıklar, metal kaplama gibi çevresel diğer etkilerden kaynaklanan aşırı koşullara maruz kalmaktadırlar. HF veri taşıyıcılarımız bu tür ortamların yüksek taleplerine dayanmaktadır. Balluff'un geniş portföyünün anlamı, her türlü uygulamaya veya koşullara uygun ürünü daima bulacağınızdır.

    Özellikler

    • Pasif data taşıyıcılar: Veri ve gerekli güç, okuma / yazma kafasıyla endüktif olarak eşlenir
    • Tüm data taşıyıcıları özgün bir ID numarasına sahiptirler; bu numara sadece okunabilir değiştirilemez
    • ISO 15693 uygunluğu sayesinde tüm dünyada kullanılabilir
    • EEPROM veri taşıyıcı, 992 bayt a kadar hafızaya sahiptir
    • FRAM veri taşıyıcı 128 kB a kadar neredeyse sınırsız besleme döngüsüne sahiptirler
    • Yapıştırarak veya vida ile tutturarak
    • Yüksek seviyede koruma sağlar IP68/69K ya kadar
    • Metal üzerine montaj, yüksek sıcaklık vb. Gibi çok çeşitli özellikler.
    • Kritik zamanlı uygulamalar için: Balluff yüksek veri taşıyıcılar (ISO 15693 standardından sekiz kata kadar daha hızlı)
    • Her iki uçta da okuma/yazma özelliği bulunan aktarma sistemleri için özel anahtar veri taşıyıcıları
    • Veri taşıyıcılarda kompakt ölçüler
    • Vida tip veri taşıyıcılar cisimler üzerine kolayca yerleştirilebilir ve sonrasında hızlı bir şekilde yerinden sökülebilir

    HF veri taşıyıcılar
  • HF Okuma/yazma kafaları ve antenler (13,56 kHz)

    Veri taşıyıcı haberleşme eşleri

    Uygulamaya özel Balluff HF okuma / yazma kafaları ve antenler sisteminize entegre edilmesi kolaydır. Global ISO 15693 ve kısmen ISO 14443A standartlarını desteklemektedirler. Endüstriyel sınıf tasarımı ve IP67 koruma sınıfına sahip sağlam dış gövdeleri zorlu ortamlarda kullanım için uygun hale getirir. Aralıkları kullanılan okuma/yazma kafası ve veri taşıyıcı kombinasyonuna bağlıdır.
    HF okuma / yazma kafaları ile IO-Link arayüzlüdür. Çok az verisi olan üretim takip, yığın numarası veya kalite verilerinin ekonomik olarak kaydedilmesi gereken uygulamalar için.

    Özellikler

    • Durum LED'leri direkt olarak okuma/yazma kafasına yerleştirilmiştir: kolay devreye alma, minimum duruş süresi
    • BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir
    • Bağlantı M12 Konnektörler ile 50 m ye kadar kablo ile olabilir
    • Metal gömmeli okuma / yazma kafaları
    • M12 dizayn ile anten entegrasyonu
    • Basit montajlı aktarım sistemleri gibi durumlar için ek montaj braketlerine gerek kalmayan özel okuma / yazma kafaları
    • HF döngü antenleri ile uzun aralıklar 400 mm ye kadar
    • Özel tasarımlar mümkün
    • BIS C okuma/yazma kafalarıyla aynı tasarımda Ekipman Tanım bileşenleri mevcuttur

    Okuma/yazma kafaları ve antenler
  • Entegre işlemci ünitesi bulunan HF okuma/yazma kafaları (13,56 kHz)

    Her şey bir dış gövdede

    BIS C okuma/yazma kafalarıyla aynı tasarımda Ekipman Tanım parçaları mevcuttur. Anten, elektronik aksam ve arayüz tümü dış gövdenin içine yerleştirildiği için ek kontrolörler ortadan kaldırılmıştır.
    Kolay entegrasyon montaj giderlerinden tasarruf sağlar. Ayrı elektronik sistemlere sahip değişkenler kurulum sırasında boşluk bırakarak sıkı montaj için de uygundur.

    Özellikler

    • Uygun arayüzler: Seri - RS232, RS485/Alt ağ 16, RS422, USB
    • Veri yolu arayüzü ile kullanılabilir: Tüm RFID okuyucular BIS M-4008 tek bir Profinet'e bağlanır
    • IP67 dayanıklı dış gövde: Zorlu kullanım koşullarında güvenilir
    • Cihaz durumunun doğrudan okuyucunun dış gövdesi üzerinde gösterilmesi: kolay devreye alma ve minimum duruş süresi sağlar

    Entegre işlem ünitesi bulunan okuma/yazma kafaları
  • Taşınabilir HF okuma/yazma üniteleri (13,56kHz)

    Eltipi cihaz ile verileri konforlu şekilde kaydedin

    Portatif HF okuma/yazma ünitelerimiz BIS M veri taşıyıcılar için dizayn edilmiştir. Manuel kalite testlerinde veya bakım prosedürünün belgelenmesinde kullanım için son derece uygundurlar. Veriler Wi-Fi, Bluetooth veya kablo bağlantılı USB bağlantı noktası üzerinden aktarılır.
    Eltipi cihazlar 1D veya 2D barkod okuyucularla modüler olarak genişletilebilir. Veriler yetersiz aydınlatma koşullarında ve zorlu koşullarda bile güvenli bir şekilde kaydedilir.

    Özellikler

    • Windows CE® V6.0 işletim sistemi
    • Veri taşıyıcı seçimine bağlı olarak farklı anten değişkenleri mevcuttur
    • Çalışma aralığı anten modeline bağlıdır
    • Güç besleme kapsamına dahil olan şarj güç kaynağı ve işletme pimi
    • Ana cihaz güçlü Zebra Workabout Pro 4 Mobil Bilgisayardır
    • Balluff yazılım önkurulumu (SDK – Yazılım geliştirme kiti)
    • Dokunmatik özellikli büyük ve renkli ekran
    • Opsiyonel aksesuarlar: Ergonomik çalışma sağlayan kenetlenme istasyonu ve tabanca sapı
    • İstek üzerine müşteriye özel yazılım

    Portatif HF okuma/yazma ünitelerimiz
  • HF işlemci üniteleri (13,56 MHz)

    Kontrolör ile güvenilir veri değişimi

    BIS V kontrolör ünitemizle, kontrolör başına aynı anda dört taneye kadar okuma / yazma kafası kullanabilirsiniz. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Bunun anlamı, envanter yönetimini büyük ölçüde basitleştiren, yalnızca bir tür kontrolörün stoklanması gerektiğidir. Herhangi bir endüstriyel sektörde kullanım için kontrolör ünitesi dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcuttur.

    Özellikler

    • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
    • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
    • Silindir şapka raylarına veya profil üzerine kolay montaj için çeşitli montaj konsepti
    • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
    • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
    • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
    • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
    • Pek çok yaygın kontrol ekipmanı üreticisi için fonksiyon bileşenleri mevcuttur
    • Veri yolu ve halka topolojileri için entegre 2 bağlantı noktalı Ethernet sviç
    • Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
    • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
    • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
    • Sert çevre koşulları için 7/8" soketli ve dayanıklı güç kaynağı

    BIS M kontrolör
  • HF haberleşme modülleri (13,56 MHz)

    Alt ağ 16 veri yolu topolojileri için ağ geçitleri

    Balluff HF haberleşme modülleri / ağ geçitleri (13.56 MHz) noktadan noktaya bağlantı için veya bir veri yolu arayüzü olarak kullanılır. Bunlar sisteme doğrudan bir ana bilgisayarın seri arayüzü (RS232) veya bir veri yolu arayüzü üzerinden entegre edilir.
    RS485 arayüzü 16 düğüme kadar bir alt ağ oluşturulmasına izin verir. Ayrıca, bu alt ağ 16 No.lu veri yolu topolojisi için uygun okuma / yazma kafalarını (HF) öneriyoruz. BIS M-410, BIS M-411 ve BIS M-620, entegre bir kontrolör biriminin yanı sıra ilgili alt ağ 16 RS485 arayüzlerine sahiptir.

    Özellikler

    • Bir haberleşme montajı ile 16 ya kadar okuma kafası
    • Yüksek kompakt dizayn
    • IP67 dayanıklı dış gövde: Zorlu kullanım koşullarında güvenilir
    • Cihaz durumunun doğrudan dış gövde üzerinde gösterilmesi devreye almayı kolaylaştırır ve kapalı kalma süresini minimuma indirir
    • Uzun okuma aralıkları için çözüm mevcuttur

    Haberleşme blokları