BIS U Endüstriyel RFID Sistemleri
BIS U Endüstriyel RFID Sistemleri

Büyük okuma mesafeli dinamik işlemler için

Balluff UHF sistemleri, otomasyon işlemlerinde veri şeffaflığı ve izlenebilirlik sağlar. UHF tanımlama çözümlerinde tüm prosesi kapsayan standart bir çözümdür.

Form, çip bilgilerinin hızlı şekilde belirlenmesine ve sürekli iletim emniyetinin elde edilmesine yardımcı olur. Merkezi olmayan stok ürünü ve proses verilerini sorgulayarak, UHF malzeme akışının her aşamasında izlenebilirlik uygulamalarının merkezi bir bileşenidir. Bu nedenle, tüm tedarik zincirinde sürekli bir veri şeffaflığı sağlanır.

Önemli faydalar:

  • Global kullanılan arayüzlerle uygulamadan problemsiz entegrasyon
  • Global standartlar ISO 18000-6C veya EPC Gen2 Sınıf 1
  • Veri taşıyıcıları ve antenleri birleştirmek için çeşitli olanaklar sayesinde esnek kullanım
  • 6 metreyi ve üzerini bulan mesafeler
  • Birleştirme yeteneği, birçok veri taşıyıcısının (çiplerinin) olarak algılanmasını sağlar
  • Veri yolu arayüzleri ve üst seviye IT sistemleri üzerinden klasik kontrol sistemlerine bağlantı için uygun
  • Tamamlanmış özel sistem çözümleri gerçekleştirilebilir
  • Tüm kullanım alanlarına kolay entegrasyon için çeşitli aksesuarlar

Ürün aileleri

  • UHF veri taşıyıcıları (860...960 MHz)

    Zorlu koşullarda çiplerin güvenli okunabilirliği

     

    Veri taşıyıcıları veya "çipler" tanımlanacak nesneyi tanımlar ve ek bilgilerle donatır. Bu bilgiler bir şifre kullanılarak okunabilir, yazılabilir ve kaydedilebilir. Veri taşıyıcıları, ürün kullanım döngüsü hakkında güvenilir bilgi sağlamak için ürün, süreç ve kalite verilerini saklayabilir.
    Modern UHF veri taşıyıcılar en yüksek endüstriyel gereksinimlere uygundur. Bunlar yüksek sıcaklıklara, neme, kimyasallara dayanacak şekilde inşa edilmiştir ve metal ortamlarda bile güvenle güvenilir bir şekilde algılanırlar.

    Barkodların aksine, RFID çipler optik görüş hattı olmadan da okunabilir ve bu nedenle kirlenmeye karşı dirençlidir. Pasif veri taşıyıcıları için gereken enerji, okuma / yazma kafası ile endüktif olarak birleştirilir veya anten tarafından yayılan elektromanyetik dalgadan türetilir.

    Özellikler

    • Geniş ürün portföyümüz, farklı boyut ve tasarımlarda sayısız uygulama imkanı sunar.
    • Tüm veri taşıyıcılarda benzersiz ve değiştirilemeyen bir tanıtım numarası (TID) ve ayrı programlanabilen EPC (Elektronik Ürün Kodu) bulunur
    • Global standartlar ISO 18000-6C veya EPC Gen2 Sınıf 1
    • Maksimum 112 bayta kadar serbestçe yazılabilen kullanıcı belleği
    • Ek şifre korumalı bazı veri taşıyıcı değişkenleri
    • Montaj opsiyonları: yapıştırma veya vidalama
    • Metal üzerine direkt montaj için modeller
    • Tek seferlik uygulamalar için (ürün üzerinde kalacak şekilde) çok ekonomik ve kendinden yapışkanlı Akıllı Veri Taşıyıcılar mevcuttur
    • Birçok farklı endüstriyel uygulamanın gereksinimlerini karşılamak için geniş veri taşıyıcı yelpazesi
    • Optimum uyumlu okuma sistemi
    • Düşük maliyetli çiplerin toplu uygulaması da gerçekleştirilebilir
    • Otomotiv endüstrisi için silikonsuz özel veri taşıyıcılar
    • 220 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı özel çipler
    • Müşteriye özel müşteri isteğine göre değişkenler

     

     

     

    UHF veri taşıyıcıları (860/960 MHz)
  • UHF Okuma/yazma kafaları ve antenler (860...960 kHz)

    Hava arayüzü ile haberleşme

     

    UHF okuma / yazma kafalarımız ve antenlerimiz ölçeklendirilebilir. Bu, konveyör hatları veya kapıları içeren kendi tanımlama sisteminize, tasarımlarınıza ve uygulamanıza izin verir. Farklı algılama aralıkları ve uygulamalar için birçok farklı versiyon mevcuttur. Aralık okuma / yazma kafası veya anten, veri taşıyıcı ve bunları konfigüre eden kontrolör ünitesine bağlıdır.

    Özellikler

    • Modellerin frekans aralıkları: AB (865...- 868 MHz) ve ABD (902...- 928 MHz) şeklindedir
    • IP67'ye kadar olan sağlam dış gövdeler sert koşullarda güvenli kullanım sağlar
    • Basit başlatma, minimum kapalı kalma süresi: durum göstergeleri direkt olarak okuma/yazma kafası üzerindedir
    • Okuma / yazma kafasını saniyeler içinde devreye almak ve konfigüre etmek için otomatik ayar işlevi
    • Koaksiyel kablo (10 m'ye kadar) veya M12 konnektör üzerinden 50 m'ye kadar kablo uzunluğu ile bağlantı
    • Büyük veri taşıyıcıları için dairesel polarizasyon. Açıdan bağımsız algılama
    • Okuma aralıkları 6 metreyi ve üzerini bulabilir
    • Okuma/yazma kafası ve antenler direkt olarak metal üzerine monte edilebilir
    • BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir
    • BIS U-602x Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir

     

     

     

    UHF Okuma/yazma kafaları ve antenler (860/960 kHz)
  • Taşınabilir UHF okuma/yazma üniteleri (860...960MHz)

    Eltipi cihaz ile verileri konforlu ve hızlı şekilde kaydedin

     

    Taşınabilir UHF okuma / yazma üniteleri, BIS U veri taşıyıcılarının taşınabilir okunması ve yazılması için tasarlanmıştır. Manuel kalite kontrolde veya bakım prosedürlerinin belgelenmesinde kullanılırlar.
    Eltipi cihazlarda veri aktarımı için WLAN, Bluetooth veya USB bağlantısı kullanılır. 1D veya 2D barkod okuyucular eklenmesi için modülerdir. Eltipi cihazlar zayıf ışık altında ve sert çevre koşullarında idealdir.

    Özellikler

    • Windows CE® V5.0 işletim sistemi
    • Doğrusal kutuplandırılmış anten
    • Güç besleme kapsamına dahil olan şarj güç kaynağı ve işletme pimi
    • Ana cihaz güçlü Zebra Workabout Pro 4 Mobil Bilgisayardır
    • Önceden yüklenmiş Zebra/Motorola demo yazılımı
    • Zayıf ışık altında ve sert çevre koşullarında idealdir
    • Dokunmatik özellikli büyük ve renkli ekran
    • Opsiyonel aksesuarlar: Ergonomik çalışma sağlayan kenetlenme istasyonu ve tabanca sapı
    • İstek üzerine müşteriye özel yazılım

     

     

     

    Taşınabilir UHF okuma/yazma üniteleri (860/960MHz)
  • UHF işlemci üniteleri (860...960 MHz)

    Kolay veri toplama,işleme ve iletme

     

    Frekans bağımsız BIS V kontrolör ünitesi envanter yönetimini kolaylaştırır. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir. Herhangi bir endüstride kullanım için yaygın olarak kullanılan tüm veri yolu sistemleri ile uyumlu.

    Özellikler

    • 6 m ve daha uzun mesafeler için güçlü ve uzun menzilli bir alternatif olarak BIS U-602x
    • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
    • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
    • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
    • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
    • Ülkelere özel kullanım için sertifikalı değişik versiyonlar
    • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
    • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
    • Birçok farklı işlemci üreticisinin fonksiyon blokları hızlı başlatma anlamına gelir
    • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
    • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
    • UHF Configuration Tool (UHF Manager) işlem için gerekli tüm parametrelerin uygun şekilde ayarlanması için

     

     

     

    BIS U kontrolör ünitesi