Balluff kalitesi ile makine emniyeti

Otomasyon emniyet gerektirir. Güvenilirliğe dayalı emniyet. Balluff kalitesi size olağanüstü güvenilirliği garanti eder: Makine ve ekipmanı daha güvenilir, dolayısıyla daha güvenli ve daha üretken kılan çeşitli çözümlerle. Güvenli kontrol teknolojisi ile birleştirilen emniyet teknolojimiz, zamanla sürekli yüksek kaliteyle, makinenizin emniyeti için yenilikçi konseptler sağlar. Otomasyon için Balluff emniyet çözümü, çalışan ve makine için tehlikeyi en aza indirmeye yardımcı olan ve sürekli artan sayıda ürün ve bileşen içermektedir. Bu bileşenler kontrol sistemine kolayca entegre edilebilir.

Makine emniyeti neden bu kadar önemlidir?

Gerçekten tartışmasız: Endüstride makine ve ekipmanların yüksek verimliliği ve üretkenliği önemlidir. Ancak insanları, makineleri ve işyerini korumak çok önemlidir ve sensör ve otomasyon uzmanları olarak sensörlerimizin düzgün çalışmasını sağlamak için çaba göstermekten daha fazlasını yapmalıyız. Önemli olan endüstriyel emniyet teknolojimizin de katı kurallara uymasıdır. Çünkü insanlar makinelerle doğrudan temas ettikleri yerde, emniyet konseptleri en yüksek gereklilikleri karşılamalıdır. Riskler ve hatalar hiçbir zaman tamamen önlenemezse bile, bunları en aza indirmek ve en uygun emniyet konseptini geliştirmek önemlidir. IO Link üzerinden makine emniyeti ile Balluff, otomasyon ortamınız için entegre edilmesi kolay bir emniyet çözümü sunar.

IO Link üzerinden makine emniyeti ne anlama geliyor?

IO Link üzerinden makine emniyeti otomasyonu ve emniyeti tek bir verimli genel sistemde birleştirir. Temel evrensel IO-Link arayüzüdür: Güvenli bir I / O modülü ile IO-Link Master arasında iletişim ve bilgi alışverişini sağlamak için üç iletkenli bir kablo üzerinden iletilen bir emniyet protokolü. IO Link üzerinden makine emniyeti sensör seviyesinde açık. Hem Balluff emniyet bileşenleri hem de diğer üreticilerin emniyet cihazları, standart M12 kabloları kullanılarak PROFIsafe emniyet hub'ına bağlanabilir.

Ne kadar güvenli?

Toplamda, on iki güvenli giriş ve iki güvenli çıkış emniyet hub'ında bulunur. Modül, toplam 8 A akıma kadar güç verebilir ve çıkış yapabilir. Maksimum yanıt süresi 20 milisaniyedir. Emniyet hub'ı, basit ikili sensörler gibi standart bileşenlerin de paketlenebileceği güvenli bir G / Ç modülüdür. IO-Link Master'ın emniyetle ilgili iletişimi PROFIsafe için PROFINET üzerinden gerçekleştirilir. Emniyet ile ilgili bilgiler, doğrudan ana kanaldan, siyah kanal tünelleme prensibi kullanılarak emniyet kontrol cihazına gönderilir. Bu konfigürasyonu kullanan sistemler, PLe / SIL3'e kadar emniyet gereksinimlerini karşılar.

IO Link üzerinden makine emniyetinin faydaları nelerdir?

IO Link üzerinden makine emniyeti konseptimiz, IO-Link'in güvenilir, esnek bilgi alışverişi, her seviyede veri aktarımı, basit bağlantı ve PROFINET için PROFIsafe üzerinden güvenli iletişim ile evrensel, standart bir arayüz gibi kanıtlanmış avantajlarını birleştirir.
Emniyet teknolojisini entegre etmek sizin için hiç bu kadar kolay olmamıştı. IO-Link Master, neredeyse tüm emniyet cihazlarını bağlayabileceğiniz güvenli I / O modülüne kolayca bağlanır. Parametreler kontrol ünitesinden merkezi olarak ayarlanır. Emniyet konsepti için parametre setleri diğer makinelere ve tüm sisteme kopyalamak kolaydır. Sistem ayrıca değişen gereksinimlere hızlı ve kolay bir şekilde adapte edilebilir.

Endüstriyel emniyet teknolojisi çözümü, sistem tasarımını basitleştirir ve kablolamada zamandan ve paradan tasarruf etmek için standart M12 kabloları kullanır. IP67 emniyet teknolojisinin doğrudan sahaya ve makinelere takılması, kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar ve daha zayıf sistem konseptleri ile sonuçlanır.