Opto-elektronik koruyucu cihazlar
Opto-elektronik koruyucu cihazlar

İnsan ve makine arasında daha iyi etkileşim için personelin güvenli bir şekilde korunması

Esnek üretim, insan ve makine otomasyonunda el ele çalıştığında emniyet konusunda büyük talepler ortaya koyuyor. Bu insan-makine işbirliği çalışanların emniyetinden ödün vermemelidir. Balluff'un emniyet ışık perdeleri gibi Opto-elektronik koruyucu cihazlar size büyük esneklik sağlarken güvenli çözümler sunar. Size diğer faydaları: Çoklu paralel ışık ışınlarından oluşan emniyet ışık perdeleri kullanarak, yerden tasarruf edebilirsiniz, çünkü ışık perdeleri hantal koruyucu kapılar ve çitler veya çoklu bireysel ışın sensörlerinin demetlerini değiştirebilir.

Temassız koruyucu cihazlar

Opto-elektronik koruyucu cihazlar, operatörler üretim sürecinde sıklıkla müdahale ettiğinde, makine ve ekipmanlarla ilgili tehlikelere karşı koruma için mükemmel bir çözümdür. Temassız Elektro-duyarlı koruyucu cihazlar (ESPE), bir kişinin ekipmandaki hareketini kızılötesi ışıkla belirlenmiş bir koruma alanı içinde algılar. Balluff'un emniyet ışık perdeleri parmak ve el koruması için veya vücut koruma uygulamaları için ışık ağları olarak tasarlanmıştır. Işık huzmeleri yaklaştıkça çözünürlük ve algılama kabiliyeti artar, böylece küçük vücut parçaları bile Balluff'un emniyet ışık perdeleri kullanılarak güvenilir bir şekilde algılanabilir. Bir kişi tanımlanan korumalı bölgeye girerse, emniyet ışık perdesi derhal bir durdurma komutunu tetikler ve ekipmanın tüm kritik emniyet hareketleri durdurulabilir.
Emniyet işlevi, çoklu ışın profilli sensörleri kullanmaktan çok, emniyet ışık perdeleriyle daha hızlı, basit ve düşük maliyetli bir şekilde uygulanabilir. Bunun nedeni, çoklu ışın demetli sensörler yerine tek bir emniyet ışık perdesi kurmak, daha az, daha basit ve daha kolay bağlantı anlamına gelir. Emniyet işlevini oluşturmak için gereken tek şey, emniyet ışık perdesini, IO-Link master'a bağlı olan IO Link üzerinden makine emniyeti modülü üzerinden bağlamaktır. Ve standartlaştırılmış M12 fiş bağlantıları, daha az kablo harcanan zaman ve daha düşük maliyet nedeniyle tasarruf sağlar.

Emniyet ve alan tasarrufu

Temassız koruyucu cihazlar, koruyucu çit konstrüksiyonları için yer bırakmadan güvenilir kişisel koruma sağlar. Emniyet ışık perdeleri gibi opto-elektronik koruyucu cihazları kullanarak, kişilerin normal durumlarda tehlikeli alanlara girmesini önleyen ve fazla yer kaplayan yapıları ortadan kaldırabilirsiniz. Balluff'un emniyet ışık perdeleri esnek bir şekilde kullanılabilir ve ekonomiktir. Aynı zamanda sönümlemeye karşı güçlü koruma sağlarlar.

Tamamı insanlarla ilgili

Tam otomatik taşıma işlemleri insanlar için özel bir tehlike oluşturuyor. Bu yüzden emniyet ışık perdelerinin insanlar ve malzeme akışını birbirinden ayırması şarttır. Örneğin, robotlara malzemeyi güvenilir bir şekilde sağlamak için emniyet ışık perdelerimiz çalışma alanında malzeme giriş / çıkış noktalarında da kullanılabilir. Burada, malzeme koruyucu alana doğru aktarıldığında (susturma) emniyet fonksiyonu geçici olarak bypass edilir. Bununla birlikte, bir kişinin yanlışlıkla tehlikeli bölgeye girmeye çalışması durumunda emniyet hala korunur.

En önemli faydaları

  • İnsan ve makine arasında rahat, esnek ve hızlı etkileşim için parmak, el ve vücut algılaması
  • Kızılötesi koruma alanına sahip tanımlı koruma alanı - PLe / SIL3'e kadar emniyet uygulamaları için uygun
  • Emniyet açısından kritik uygulamalar için emniyetli makine durur
  • Koruyucu çitlere duyulan ihtiyacı azaltarak / ortadan kaldırarak daha iyi alan kullanımı
  • Manipülasyona karşı yüksek koruma